(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

通常単価(税別)
612,045円
税込単価
673,250円

【特長】・様々な組立・加工ラインとの接続が容易な固定式。・低床式、積載3000...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    テーブルリフト
  • 動力源:
    AC200V
  • 操作:
    フットスイッチ
  • ユニット:
    内蔵
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LT-F200-0712 解除

Loading...

簡単操作で積載3,000kg、150回/8時間まで可能なフットスイッチ式テーブルリフター

LT-F200-0712

LT-F200-0712

LT-Fタイプ標準フットスイッチ

LT-Fタイプ標準フットスイッチ

リフトテーブルコティ(LT-F タイプ)の外形図と寸法

リフトテーブルコティ (LT-F タイプ)の寸法図。

リフトテーブルコティ (LT-F タイプ)の寸法図。

型式仕様
最  大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
テーブル寸法(mm)動力源上昇
時間
(60/50Hz)
操作ユニット車体
質量
(kg)
長さ
ABCD
LT-F200-07122,0001801,0007001,200AC200V36/44フット
スイッチ
内蔵250
LT-F200-07162,0002051,1207001,62046/56355
LT-F200-10202,0002151,4651,0002,00039/46490
LT-F300-07163,0002201,1357001,62064/77450
LT-F300-10203,0002701,5201,0002,00059/70690
  • ※ リフトテーブルコティは等分布荷重設計。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
質量(kg)
上昇時間(秒)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LT-F200-0712

2000
700
1200
180
1000
250
36/44(60/50Hz)
1台

1個

612,045( 673,250円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な組立・加工ラインとの接続が容易な固定式。
・低床式、積載3000kgまで可能です。
・操作は、フットスイッチが標準です。
・使用回数は、150回以内/8時間まで可能。
・油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定を保つことができます。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトテーブルコティ LT-Fタイプの型番LT-F200-0712のページです。
型番LT-F200-0712に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

    超低床式リフトテーブル SLシリーズ

    超低床式リフトテーブル SLシリーズ

      ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

      ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

        標準リフトテーブル Kシリーズ

        標準リフトテーブル Kシリーズ

          ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

          ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

            ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

            ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

              ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

              ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

                ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                  ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                  ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                    ビシャモン テーブルリフト 1トン用

                    ビシャモン テーブルリフト 1トン用

                      ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                      ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                        ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

                        ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

                          ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

                          ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

                            メーカー をくだ屋技研 河原 スギヤス 河原 スギヤス スギヤス スギヤス 東正車輛 スギヤス スギヤス 東正車輛 スギヤス 東正車輛
                            通常価格 612,045円 412,487円 277,276円 252,062円 318,696円 282,852円 337,323円 135,958円 688,861円 637,277円 98,065円 377,738円 270,749円
                            通常出荷日 31日目   4日目~   8日目~   5日目~   11日目   80日目   10日目~   15日目~   15日目   11日目~   30日目   8日目~   19日目~  
                            商品タイプ詳細 テーブルリフト - - - - - - - - - - - -
                            動力源 AC200V - - - - - - - - - - - -
                            操作 フットスイッチ - - - - - - - - - - - -
                            ユニット 内蔵 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            リフトテーブルコティ LT-Fタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました