載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。【特長】・双輪キャス...
あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザインと、小回り抜群の小型軽量ボディ。
テーブル式、低床式、フォーク式、ロール仕様など、豊富で幅広いバリエーションの中から、環境と用途に応じた最適な機種が選択可能。
搭載型充電器
ソフトアップ機構
スプロケットカバー
双輪キャスター
標準型
S型
豊富なバリエーション
樹脂製スプロケットカバーと、よりクリーンなメッキチェーン採用のサントカーは、テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など、様々な機種を用途に応じて選択。
環境に合わせた2種類の車輪
標準型サントカーには、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。
車輪はクリーンでやさしいエラストマーゴムを使用し、床を傷つけない。
また、S型サントカーではハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。
早揚がり機構(特許)
軽負荷時は、テーブル(フォーク)の上昇スピードが2~3倍になり、作業効率がアップ。
一定の荷重を越えると、通常スピードに自動切替される安全設計。
(400kgタイプは標準装備、200kgタイプはオプション。)
自動積荷チェックバルブ
最大積載量を超えると、リフトの上昇がストップ。
過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。
寸法図(フォーク式)
型式 | 仕様 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 積載質量 (kg) | 最低位 (mm) | 最高位 (mm) | フォーク寸法(mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | ステアリング ホイール φ×幅(mm) | ロード ホイール φ×幅(mm) | ペダル 回数 (回) | 車体 質量 (kg) | |||
ロード センター | スライド外幅 | 長さ | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
SC-2-8F-A | 200 | 80 (95) | 720 | 300 | 160 ~515 | 600 | 980 | 545 | 975 | 双輪 エラストマー 130×65 | ウレタン 75×32 | 15 | 44 |
SC-2-12F-A | 1,070 | 1,325 | 22 | 49 | |||||||||
SC-4-8F-A | 400 | 720 | 215 ~570 | 650 | 1,060 | 605 | 965 | ウレタン 80×38 | 32(10) | 65 | |||
SC-4-12F-A | 1,070 | 1,315 | 50(16) | 70 |
載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。
【特長】
・双輪キャスターは走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。
・車輪はエラストマーゴムで、床をキズつけない優しい材質。
・左右にスライド可能なフォーク式はパレット作業に最適。
・操作は簡単な油圧ペダル。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・自動切り替えの早揚がり機構付きで、作業効率アップ(200kgタイプはオプション設定)。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。
サントカー 標準型フォーク式の型番SC-2-8F-Aのページです。
型番SC-2-8F-Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SC-2-12F-A |
SC-4-12F-A |
SC-4-8F-A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 積載荷重(Kg) | フォーク寸法 長さ(mm) | フォーク高さ 最高(mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | フォーク外幅 (mm) | ロードホイール寸法(径×幅) (mm) | ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷) (回) | 質量 (kg) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157,631円 ( 173,394円 ) | 1個 | あり | 19日目 | 200 | 600 | 1070 | 980 | 545 | 1325 | 160~515 | ウレタン75×32 | 22 | 49 | - | |
196,829円 ( 216,512円 ) | 1個 | あり | 19日目 | 400 | 650 | 1070 | 1060 | 605 | 1315 | 215~570 | ウレタン80×38 | 50(16) | 70 | - | |
189,168円 ( 208,085円 ) | 1個 | あり | 16日目 | 400 | 650 | 720 | 1060 | 605 | 965 | 215~570 | ウレタン80×38 | 32(10) | 65 | - |