(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サントカー 標準型テーブル式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

サントカー 標準型テーブル式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
136,622円 ~ 195,264円
税込価格
150,284円 ~ 214,790円

載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。【特長】・双輪キャス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • テーブル高さ 最低(mm):
    160
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm):
    双輪エラストマー130×65
  • ロードホイール寸法(径×幅)(mm):
    ウレタン130×40
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

サントカーシリーズの特長

テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など用途に応じて選択可能な豊富なバリエーション。 最大積載量を超えると、リフトの上昇をストップさせる自動積荷チェックバルブ内蔵。過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。

テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など用途に応じて選択可能な豊富なバリエーション。
最大積載量を超えると、リフトの上昇をストップさせる自動積荷チェックバルブ内蔵。過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。

樹脂製スプロケットカバー、樹脂製昇降ローラーと、よりクリーンなメッキチェーンを採用。

樹脂製スプロケットカバー、樹脂製昇降ローラーと、よりクリーンなメッキチェーンを採用。

標準型サントカーには、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。クリーンでやさしいエラストマーゴム製で、床を傷つけない。

標準型サントカーには、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。クリーンでやさしいエラストマーゴム製で、床を傷つけない。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

早揚がり機構(特許)を内蔵。軽負荷時はテーブル(フォーク)の上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。 200kgタイプはオプション、400kgタイプは標準装備。

早揚がり機構(特許)を内蔵。軽負荷時はテーブル(フォーク)の上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。
200kgタイプはオプション、400kgタイプは標準装備。

製品仕様

・操作は簡単な油圧ペダル。 ・小回り抜群の小型・軽量ボディ。 ・あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。 ・自動積荷チェックバルブ内蔵。 ・双輪キャスターは、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備した標準型
  • 操作は簡単な油圧ペダル。
  • 小回り抜群の小型・軽量ボディ。
  • あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。
  • 自動積荷チェックバルブ内蔵。
  • 双輪キャスターは、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備した標準型。
寸法図

寸法図

型式 仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
テーブル寸法(mm) 全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
ペダル
回数
(回)
車体
質量
(kg)
ロード
センター
長さ
ABCDEFGHI
SC-2- 8-A200160800300540600915540975双輪
エラストマー
130×65
ウレタン
130×40
1545
SC-2-12-A1,1501,3252250
SC-4- 8-A40080035060065098060096532(10)61
SC-4-12-A1,1501,31550(16)66

ペダル回数の( )内の数値は無負荷時早揚がり回数。

商品情報を表示

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
ロードセンター(mm)
ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷)(回)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
540
600
800
915
540
975
300
15
45
1台

1個

136,622( 150,284円 )

17日目

200
540
600
1150
915
540
1325
300
22
50
1台

1個

147,787( 162,566円 )

12日目

400
600
650
800
980
600
965
350
32(10)
61
1台

1個

175,790( 193,369円 )

17日目

400
600
650
1150
980
600
1315
350
50(16)
66
1台

1個

195,264( 214,790円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。
【特長】
・双輪キャスターは走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。
・車輪はエラストマーゴムで、床をキズつけない優しい材質。
・操作は簡単な油圧ペダル。
・小回り抜群の、小型・軽量ボディ。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・400kgタイプは自動切り替えの早揚り機構内蔵(200kgタイプはオプション)。
・あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。
【用途】
・荷物の昇降・運搬に便利。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サントカー 標準型テーブル式

サントカー 標準型テーブル式

    サントカー 標準型フォーク式

    サントカー 標準型フォーク式

      サントカー S型テーブル式

      サントカー S型テーブル式

        ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

        ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

          油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプ

          油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプ

            ビシャモン カンガルリフター 手動昇降

            ビシャモン カンガルリフター 手動昇降

              サントカー 高揚程タイプ 手動式

              サントカー 高揚程タイプ 手動式

                メーカー をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 スギヤス 和コーポレーション スギヤス をくだ屋技研
                通常価格 136,622円 145,188円 127,787円 136,996円 80,770円 169,089円 256,922円
                通常出荷日 7日目~   16日目~   7日目~   8日目~   3日目   11日目~   15日目  
                商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                テーブル高さ 最低(mm) 160 - 160 150 340 - -
                ハンドル - -
                ジャバラ - -
                ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm) 双輪エラストマー130×65 双輪エラストマー130×65 ゴム125×38 - - - 双輪エラストマー130×65

                サントカー 標準型テーブル式のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト