(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サントカー S型低床式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サントカー S型低床式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
137,633円 ~ 186,275円
税込価格
151,396円 ~ 204,903円

載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。【特長】・ハードな作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • テーブル高さ 最低(mm):
    95
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • ロードセンター(mm):
    300
  • ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm):
    ゴム125×38
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

サントカーシリーズの特長

テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など用途に応じて選択可能な豊富なバリエーション。 最大積載量を超えると、リフトの上昇をストップさせる自動積荷チェックバルブ内蔵。過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。

テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など用途に応じて選択可能な豊富なバリエーション。
最大積載量を超えると、リフトの上昇をストップさせる自動積荷チェックバルブ内蔵。過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。

樹脂製スプロケットカバー、樹脂製昇降ローラーと、よりクリーンなメッキチェーンを採用。

樹脂製スプロケットカバー、樹脂製昇降ローラーと、よりクリーンなメッキチェーンを採用。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

早揚がり機構(特許)を内蔵。軽負荷時はテーブル(フォーク)の上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。 200kgタイプはオプション、400kgタイプは標準装備。

早揚がり機構(特許)を内蔵。軽負荷時はテーブル(フォーク)の上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。
200kgタイプはオプション、400kgタイプは標準装備。

S型低床式の仕様

・最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利。 ・操作は簡単な油圧ペダル。 ・自動積荷チェックバルブ内蔵。 ・ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用。
  • 最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利。
  • 操作は簡単な油圧ペダル。
  • 自動積荷チェックバルブ内蔵。
  • ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用。
寸法図

寸法図。

型式 仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
テーブル寸法(mm) 全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
ペダル
回 数
(回)
車体
質量
(kg)
ロード
センター
長さ
ABCDEFGHI
SC-2- 8SL -A20095730300540600930540975ゴム
125×38
ウレタン
75×32
1548
SC-2-12SL -A1,0801,3252253
SC-4- 8SL -A4007306006501,010600965ウレタン
80×38
32(10)65
SC-4-12SL -A1,0801,31550(16)70

ペダル回数の( )内の数値は無負荷時早揚がり回数。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷)(回)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
540
600
730
930
540
975
ウレタン75×32
15
48
1台

1個

137,633( 151,396円 )

16日目

200
540
600
1080
930
540
1325
ウレタン75×32
22
53
1台

1個

149,960( 164,956円 )

17日目

400
600
650
730
1010
600
965
ウレタン80×38
32(10)
65
1台

1個

177,891( 195,680円 )

12日目

400
600
650
1080
1010
600
1315
ウレタン80×38
50(16)
70
1台

1個

186,275( 204,903円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。
【特長】
・ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。
・最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利。
・操作は簡単な油圧ペダル。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・400kgタイプは自動切り替えの早揚がり機構付き(200kgタイプはオプション設定)。
【用途】
・荷物の昇降・運搬に便利。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サントカー S型低床式

サントカー S型低床式

    サントカー S型テーブル式

    サントカー S型テーブル式

      サントカー 標準型低床式

      サントカー 標準型低床式

        サントカー S型フォーク式

        サントカー S型フォーク式

          サントカー 標準型テーブル式

          サントカー 標準型テーブル式

            サントカー 標準型フォーク式

            サントカー 標準型フォーク式

              サントカー 高揚程タイプ 手動式

              サントカー 高揚程タイプ 手動式

                手動式リフトテーブルキャデ

                手動式リフトテーブルキャデ

                  手動式パワーリフター エコノミータイプ

                  手動式パワーリフター エコノミータイプ

                    メーカー をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研
                    通常価格 137,633円 127,787円 145,188円 137,633円 136,622円 145,188円 256,922円 39,225円 120,692円
                    通常出荷日 12日目~   7日目~   7日目~   16日目~   7日目~   16日目~   15日目   1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                    商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                    テーブル高さ 最低(mm) 95 160 95 - 160 - - - -
                    ハンドル - - -
                    ジャバラ - - -
                    ロードセンター(mm) 300 - 300 300 - 300 - - -

                    サントカー S型低床式のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました