(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サントカー S型フォーク式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サントカー S型フォーク式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
137,633円 ~ 186,275円
税込価格
151,396円 ~ 204,903円

パレット作業に最適なフォーク式の移動式リフター。【特長】・載せる・運ぶ・揚げる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • フォーク高さ 最低(mm):
    80
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • ロードセンター(mm):
    300
  • ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm):
    ゴム125×38
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

載せる・運ぶ・揚げるの3つの基本をコンパクトに集約

S型仕様 ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。

S型仕様
ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。

フォーク式の寸法図

フォーク式の寸法図

仕様
型式最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
フォーク寸法(mm)全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
ペダル
回数
(回)
車体
質量
(kg)
ロード
センター
スライド外幅長さ
ABCDEFGHI
SC-2-8SF-A20080
(95)
720300160~515600975545975ゴム
125×38
ウレタン
75×32
1544
SC-2-12SF-A1,0701,3252249
SC-4-8SF-A400720215~5706501,055605965ウレタン
80×38
32(10)65
SC-4-12SF-A1,0701,31550(16)70
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
フォーク外幅(mm)
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷)(回)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
600
720
975
545
975
160~515
ウレタン75×32
15
44
1台

1個

137,633( 151,396円 )

16日目

200
600
1070
975
545
1325
160~515
ウレタン75×32
22
49
1台

1個

149,960( 164,956円 )

17日目

400
650
720
1055
605
965
215~570
ウレタン80×38
32(10)
65
1台

1個

177,891( 195,680円 )

17日目

400
650
1070
1055
605
1315
215~570
ウレタン80×38
50(16)
70
1台

1個

186,275( 204,903円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パレット作業に最適なフォーク式の移動式リフター。
【特長】
・載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。
・ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。
・パレット作業に最適なフォーク式。
・フォークは左右にスライド可能。
・操作は簡単な油圧ペダル。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・自動切り替えの早揚がり機構付きで、作業効率がアップ(200kgタイプはオプション設定)。
【用途】
・荷物の昇降、運搬。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サントカー S型フォーク式

サントカー S型フォーク式

    サントカー S型低床式

    サントカー S型低床式

      サントカー 標準型低床式

      サントカー 標準型低床式

        サントカー 高揚程タイプ 手動式

        サントカー 高揚程タイプ 手動式

          サントカー S型テーブル式

          サントカー S型テーブル式

            手動式パワーリフター エコノミータイプ

            手動式パワーリフター エコノミータイプ

              コゾウスタッカー 足踏み油圧式

              コゾウスタッカー 足踏み油圧式

                京町産業車輌 ステンレスリフト

                京町産業車輌 ステンレスリフト

                  トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                  トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                    181kg/3.06m 手動式リフト

                    181kg/3.06m 手動式リフト

                      ミノン MSシリーズ

                      ミノン MSシリーズ

                        バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

                        バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

                          メーカー をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 トラスコ中山 京町産業車輌 スギヤス エスコ 大阪タイユー をくだ屋技研
                          通常価格 137,633円 137,633円 145,188円 256,922円 127,787円 120,692円 291,618円 618,181円 480,594円 480,490円 433,378円 575,404円
                          通常出荷日 16日目~   12日目~   7日目~   15日目   7日目~   7日目~   14日目   14日目   8日目~   6日目   11日目   35日目  
                          商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                          フォーク高さ 最低(mm) 80 - - - - - 85 - 90 90 - 80
                          ハンドル - - - -
                          ジャバラ - - -
                          ロードセンター(mm) 300 300 300 - - - - - - - - -

                          サントカー S型フォーク式のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました