(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャッチパレットトラック 低床型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャッチパレットトラック 低床型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
95,088円 ~ 152,303円
税込価格
104,597円 ~ 167,533円

豊富なラインナップから選択可能、重たい荷物もこの1台で搬送可能な低床タイプのハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • フォーク高さ 最低(mm):
    65
  • フォーク高さ 最高(mm):
    185
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床・超低床タイプ

キャッチパレットトラックが地球に優しい製品としてさらに進化。さまざまなニーズに応えて圧倒的なアイテム数をラインアップし、長年多くのユーザーに愛用されてきたOPKのキャッチパレットトラックの低床タイプ。

キャッチパレットトラック 低床型:関連画像

低床65mm

キャッチパレットトラック 低床型:関連画像

超低床39・45mm

キャッチパレットトラック 低床型:関連画像

両面パレット用(1,100mm)

キャッチパレットトラックの特長

キャッチパレットトラック 低床型:関連画像

ハンドルを樹脂製に
従来の鉄から樹脂に材質を変更し、軽くて手ざわりも機能性もグーンとアップ。しかも樹脂を使っているのに強度は抜群。

OPK独自の操作方式
レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整が不要。OPKのキャッチパレットトラックは、操作性と安全性に配慮したこの独自方式を長年にわたって採用。ユーザーから高い評価と信頼を獲得。

ハンドルのデザインを一新
ユニバーサルデザインを設計コンセプトにして、ハンドル形状を一新。誰もが使用できる操作性を追求。微妙な角度が自在なハンドリングを実現。

現場に応じた多彩なオプション
OPKの長年の経験、ノウハウを活かして、さまざまな現場環境、使用状況に応じた各種オプションを準備。豊富な製品バリエーションとの組み合わせで、幅広いユーザーニーズ対応可能。

アルミ芯のステアリングホイール
従来の鋳物芯からアルミ芯へ変更。軽量化により、スムーズなハンドリングが可能。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
フォーク間隔(mm)
L2寸法(mm)
L3寸法(mm)
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
備考
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
120
1000
1390
650
1150
410
920
775
ステレオ180×60
ウレタン65×56
-
58
1台

1個

104,775( 115,253円 )

5日目

1000
120
1200
1590
650
1150
410
1120
975
ステレオ180×60
ウレタン65×56
-
64
1台

1個

106,590( 117,249円 )

5日目

1000
120
850
1240
450
1150
210
770
625
ステレオ180×60
ウレタン65×56
-
51
1台

1個

98,143( 107,957円 )

5日目

1000
120
1000
1390
520
1150
280
920
775
ステレオ180×60
ウレタン65×56
-
55
1台

1個

97,157( 106,873円 )

19日目

1300
120
1000
1390
650
1150
410
920
775
ステレオ180×60
ウレタン65×56
-
60
1台

1個

106,590( 117,249円 )

5日目

1300
120
1000
1390
520
1150
280
920
775
ステレオ180×60
ウレタン65×56
-
57
1台

1個

95,088( 104,597円 )

17日目

1500
150
1070
1480
620
1170
320
940
790
ステレオ180×60
ウレタン65×73
受注生産品
75
1台

1個

122,730( 135,003円 )

39日目

1500
150
1070
1480
685
1170
385
940
790
ステレオ180×60
ウレタン65×73
-
80
1台

1個

115,110( 126,621円 )

7日目

1500
150
1220
1630
685
1170
385
1090
940
ステレオ180×60
ウレタン65×73
-
83
1台

1個

120,843( 132,927円 )

7日目

1500
150
1400
1810
685
1170
385
1270
1120
ステレオ180×60
ウレタン65×73
-
93
1台

1個

144,680( 159,148円 )

7日目

1500
150
850
1260
470
1170
170
720
570
ステレオ180×60
ウレタン65×73
-
62
1台

1個

111,337( 122,471円 )

7日目

1500
150
1070
1480
520
1170
220
940
790
ステレオ180×60
ウレタン65×73
-
74
1台

1個

108,434( 119,277円 )

7日目

1500
150
1150
1560
520
1170
220
1020
870
ステレオ180×60
ウレタン65×73
-
75
1台

1個

108,434( 119,277円 )

7日目

2000
150
1070
1480
685
1170
385
940
790
ステレオ180×60
ウレタン65×73
-
80
1台

1個

135,174( 148,691円 )

7日目

2000
150
1220
1630
685
1170
385
1090
940
ステレオ180×60
ウレタン65×73
-
83
1台

1個

135,174( 148,691円 )

7日目

2000
150
1400
1810
685
1170
385
1270
1120
ステレオ180×60
ウレタン65×73
-
93
1台

1個

152,303( 167,533円 )

7日目

2000
150
1070
1480
520
1170
220
940
790
ステレオ180×60
ウレタン65×73
-
74
1台

1個

127,711( 140,482円 )

7日目

2000
150
1150
1560
520
1170
220
1020
870
ステレオ180×60
ウレタン65×73
-
75
1台

1個

127,711( 140,482円 )

7日目

2500
150
1220
1630
685
1170
385
1090
940
ウレタン180×60
ウレタン65×73
受注生産品
88
1台

1個

142,794( 157,073円 )

25日目

2500
150
1070
1480
520
1170
220
940
790
ウレタン180×60
ウレタン65×73
受注生産品
82
1台

1個

133,214( 146,535円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

豊富なラインナップから選択可能、重たい荷物もこの1台で搬送可能な低床タイプのハンドパレットトラック。
【特長】
・ハンドルを樹脂製にしました。
・従来の鉄から樹脂に材質を変更し、軽くて手ざわりも機能性もグーンとアップしました。しかも樹脂を使っているのに強度は抜群。
・ハンドルのデザインを一新。
・ユニバーサルデザインを設計コンセプトにして、ハンドル形状を一新。誰もが使用できる操作性を追求し、カタチにしました。微妙な角度が自在なハンドリングを実現します。
・アルミ芯のステアリングホイール。
・従来の鋳物芯からアルミ芯へ変更。軽量化により、ハンドリングがよりスムーズになりました。
・OPK独自の操作方式。
・レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は要りません。OPKのキャッチパレットトラックは、操作性と安全性に配慮したこの独自方式を長年にわたって採用。ユーザーから高い評価と信頼をいただいています。
・現場に応じた多彩なオプション。
・OPKの長年の経験・ノウハウを活かして、さまざまな現場環境・使用状況に応じた各種オプションを準備いたしました。豊富な製品バリエーションとの組み合わせで、幅広いユーザーニーズにお応えいたします。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護します。
・バルブクリーニング装置内蔵。
・バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できます。
・ノーパッキン油圧ポンプ。
・オリジナルの油圧機構です。
【用途】
・OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャッチパレットトラック 低床型

キャッチパレットトラック 低床型

    キャッチパレットトラック 標準型

    キャッチパレットトラック 標準型

      キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

      キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

        キャッチパレットトラック 横移動兼用型

        キャッチパレットトラック 横移動兼用型

          キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

          キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

            キャッチパレットトラック TCP型

            キャッチパレットトラック TCP型

              ビシャモン ウェイトマチック

              ビシャモン ウェイトマチック

                油圧式手動リフター パレットトラック 2t

                油圧式手動リフター パレットトラック 2t

                  ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

                  ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

                    ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

                    ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

                      ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

                      ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

                        プレミアムキャッチパレットトラック

                        プレミアムキャッチパレットトラック

                          ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 低床タイプ

                          ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 低床タイプ

                            メーカー をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 スギヤス 和コーポレーション コレック トラスコ中山 トラスコ中山 をくだ屋技研 スギヤス
                            通常価格 95,088円 85,766円 152,303円 217,853円 115,109円 154,340円 1,284,436円 34,883円 453,333円 80,527円 91,509円 109,227円 700,102円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   7日目   7日目   5日目~   7日目   15日目~   5日目   7日目~   9日目~   1日目   5日目~   8日目~  
                            商品タイプ ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック
                            フォーク高さ 最低(mm) 65 - - 80 65 80 86 75 80 51 55 - 65
                            フォーク高さ 最高(mm) 185 - - 205 185 180 186 190 180 160 175 - 165
                            ハンドル - - - - - -
                            ジャバラ - - - - - -

                            キャッチパレットトラック 低床型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました