(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフトマン LM-400II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リフトマン LM-400II

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
297,335円
税込単価
327,069円

【特長】・安定するキャスターの採用・従来よりも大きなものを載せられるようになり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テーブルリフト
  • 積載荷重(Kg):
    150
  • テーブル寸法 幅(mm):
    450
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    720
  • テーブル高さ 最低(mm):
    約900
  • テーブル高さ 最高(mm):
    約4000
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • テーブル寸法 厚み(mm):
    15
  • 寸法(mm):
    370×600
  • 重量(kg):
    約32
  • 仕様:
    車輪:100φストッパー付、車輪ロック付

型番

LM-400-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

最大積載荷重150kg
テーブル最高位約4.0m
テーブル最低位約90cm
テーブル寸法450×720×15mm
スイッチホース4.0m
伸長止チェーン4.0m
スタンドアーム対辺115cm(対角 165cm)
車輪100φストッパー付
車輪アジャスター調整範囲 30mm
車輪ロック
本体重量約32kg
荷降シリンダー気圧150kg 約8気圧
適応コンプレッサー気圧5~8気圧
リフトマン LM-400II  製品特長

外形図

リフトマン LM-400II  外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LM-400-2

1個

297,335( 327,069円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定するキャスターの採用
・従来よりも大きなものを載せられるようになりました
・簡単に機械の設置できます
・シリンダー内部の改良により、よりまっすぐ、より安定して上昇するようになりました
・4mmから5mmの伸長止めチェーンに変更。強度の高いチェーンの採用、安全で安定します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトマン LM-400IIの型番LM-400-2のページです。
型番LM-400-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフトマン LM-400II

リフトマン LM-400II

    コゾウリフター(足踏み油圧式)

    コゾウリフター(足踏み油圧式)

      コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

      コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

        ドライブユニット

        ドライブユニット

          コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

          コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

            コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

            コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

              ステンレスリフト SHL100/300

              ステンレスリフト SHL100/300

                コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

                コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

                  コゾウリフター バッテリー油圧式

                  コゾウリフター バッテリー油圧式

                    ハンドドラムリフト

                    ハンドドラムリフト

                      コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

                      コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

                        コゾウリフター バッテリーボールねじ式

                        コゾウリフター バッテリーボールねじ式

                          ハンドリフト HL350/HL500

                          ハンドリフト HL350/HL500

                            メーカー キシデン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 カントー トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌
                            通常価格 297,335円 107,829円 273,524円 683,084円 364,322円 145,299円 386,509円 173,403円 417,896円 244,581円 417,235円 332,431円 154,530円
                            通常出荷日 4日目   9日目~   35日目~   11日目~   9日目~   14日目~   4日目~   9日目~   9日目~   13日目   9日目~   9日目~   4日目  
                            商品タイプ テーブルリフト 移動式リフター - その他 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            積載荷重(Kg) 150 - - - - - - - - - - - -
                            テーブル寸法 幅(mm) 450 - - - - - - - - - - - -
                            テーブル寸法 長さ(mm) 720 - - - - - - - - - - - -
                            テーブル高さ 最低(mm) 約900 - - - - - - - - - - - -

                            リフトマン LM-400IIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました