(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ

  • Economy
通常単価(税別)
34,459円
税込単価
37,905円

メンテナンスを大幅に削減したブラシレスモーター採用の小型軽量電動ドライバー。【...

詳細情報を確認する

  • スタート方式:
    レバースタート式
  • 消費電力(W):
    25
  • 全長(mm):
    182
  • 回転速度(HI)(r.p.m):
    1000
  • 回転速度(LO)(r.p.m):
    700
  • 適合ビット:
    φ4.0mm
  • 重量(g):
    285
  • トルク調整:
    無段階
  • 標準附属品2:
    トルク固定リング(KC-4)
  • 適合機種:
    適合カウンター(SKP-BC32HL-3.0)、KL-SSBN使用時適合コントローラー(SKP-32B、SKP-BE32HL、SKP-BE32-2A)

型番

BN-203L 解除

Loading...

安定した出力トルク精度の小型軽量電動ドライバー

ブラシレスモーター搭載

ブラシレスモーター搭載

BN200トルク図(トルク範囲 0.02~0.98Nm、0.2~10kgf/cm)

BN200トルク図(トルク範囲 0.02~0.98Nm、0.2~10kgf/cm)

低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズの外形図と仕様

BN200寸法図

BN200寸法図

型   式 レバースタートBN-203LBN-207LBN-210L
 プッシュスタート
出力トルク Nm0.02~0.340.05~0.690.10~0.98
 Kgf/cm0.2~3.50.5~7.01.0~10.0
トルク調整無段階
回転速度(r.p.m) HI100010001000
 LO700700700
適合ねじ(mm) 小ねじ1.0~2.31.4~2.61.6~3.0
 タッピンねじ1.0~2.01.4~2.31.6~3.0
重量(g)285
全長 (mm)185
消費電力25W
適合ビットφ4.0mm
標準附属品 ビット 各1本 No.0,  No.1 No.1,  No.2
 トルク固定リングKC-4

電動ドライバー仕様

電源

電源

電源

型式SKP-BE32HL SKP-BE32-2A 
入力電源AC 100~240VAC 100~240V
二次電力20V / 32V  Max.1.8A32V  Max.5.5A
外形寸法 (mm)165×80×55213×131×65
重量 (g)4601800
機能1台取り、HI/LO 2段切替2台取り

電源仕様

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
最大トルク(kgf・cm)
標準附属品1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-203L

0.02~0.34
1.0~2.3
1.0~2.0
0.20~3.50
ビット各1本(№0、№1)

1個

34,459( 37,905円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メンテナンスを大幅に削減したブラシレスモーター採用の小型軽量電動ドライバー。
【特長】
・最大出力トルク1.0Nmは重量わずか285gとクラス最小、ソフトグリップ採用で疲労感を軽減できる。
・スイッチの無接点化で耐久性の向上で長く使えて経済的、カーボンブラシの交換が不要。
・モーターの発熱を30%低減、モーターの発熱によるトラブルを防ぎ安定した出力トルクで作業が行える。
【用途】
・M1.2からM3の小ねじの締めつけに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズの型番BN-203Lのページです。
型番BN-203Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ

低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ

    スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

    スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

      スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

      スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

        低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-850P

        低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-850P

          ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ

          ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ

            ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ

            ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ

              カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ

              カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ

                カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)レバースタート

                カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)レバースタート

                  カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

                  カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

                    超小型ドライバー HFB-100シリーズ

                    超小型ドライバー HFB-100シリーズ

                      カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)プッシュスタート

                      カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)プッシュスタート

                        カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ

                        カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ

                          カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

                          カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

                            メーカー キリウス キリウス キリウス キリウス キリウス キリウス キリウス 中村製作所 中村製作所 キリウス 中村製作所 キリウス 中村製作所
                            通常価格 34,459円 28,848円 28,938円 44,845円 32,155円 30,103円 53,302円 53,340円 38,654円 45,991円 51,035円 45,294円 41,438円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            スタート方式 レバースタート式 レバースタート式 - - - - - - プッシュスタート式 レバースタート式 - - -
                            消費電力(W) 25 25 48 - 48 38 - 35 46 - 35 55 35
                            全長(mm) 182 205 230 278 269 242 294 234 264 165 234 270 -
                            回転速度(HI)(r.p.m) 1000 - - - - - - - - 1000 - - -
                            回転速度(LO)(r.p.m) 700 - - - - - - - - 700 - - -

                            低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BN-207L
                            BN-210L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力トルク
                            (N・m)
                            適合ねじ:小ねじ
                            (mm)
                            適合ねじ:タッピンねじ
                            (mm)
                            最大トルク
                            (kgf・cm)
                            標準附属品1

                            34,459円

                            ( 37,905円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.05~0.691.4~2.61.4~2.30.5~7.0ビット各1本(№0、№1)

                            34,459円

                            ( 37,905円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.10~0.981.6~3.01.6~2.61.0~10.0ビット各1本(№1、№2)

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました