(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用

通常単価(税別)
52,381円
税込単価
57,619円

ねじ締めの本数を管理できる自動機対応のスクリューカウンター。【特長】・トルクア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 電源(V):
    100-240 50/60Hz
  • 出力電源:
    24V/32V Max 1.8A
  • 重量(g):
    1500
  • 標準附属品1:
    ロックキー
  • 適合機種:
    ブラシレスモーター(BN-203L、BN-207L、BN-210L、BN-512L,P、BN-519L,P、BN-512LF,PF、BN-517LF,PF)
  • 外形寸法(mm):
    100(H)×130(W)×200(D)
  • 表示:
    LEDデジタル
  • 基本回転数切替:
    HI/LO 2段階切替式
  • スロースタート回転数:
    基本回転数の30%~100%
  • スロースタート始動時間:
    0.1-9.9

型番

SKP-BC32HL-3.0 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用  外観図1

外観

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用  外観図_正面

正面

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用  外観図_背面

背面

ねじ締めに関する様々な設定が行えヒューマンエラーを防ぐ

  • チャンネルメモリーで連続した工程を管理
  • ねじ締め本数カウント機能
  • チャンネルメモリ機能
  • ねじ締め合否判定機能
  • 外部センサー連動ドライバー制御
  • スロースタートコントロール
  • 2度締めカウント防止機能
  • カウントキャンセル機能
  • 信号出力機能搭載
 

仕様

【本体仕様】SKP-BC32HL-3.0
入力電源100~240V 50/60Hz
出力電源24V/32V/
最大出力100W
寸法100(H)×130(W)×200(D)
重量(g)1530
表示LEDデジタル
附属品電源コード、設定ロックキー
 

本体設定

チャンネルメモリSL 01~05(5CH)
設定カウント1~99
カウント方式加算/減算
ワークスイッチON/OFF
ワークスイッチ検知方式ゲートセンサ方式(パルス信号)/ワークセンサ方式(レベル信号)
ワークスイッチ受入れ形式NO(a接点方式)/NC(b接点方式)
ネジ締時間設定(HI)0.1~9.9秒(0.1秒刻み)
ネジ締時間設定(LO)0.00~9.99秒(0.01秒刻み)
OK/NGブザー切替ON/OF/FF/EF
オートリセット0.1~9.9秒(0.1秒刻み)
NG動作停止機能ON/OFF
外部出力OK/NG/OK ALL(MOSリレー方式)
外部入力スタート/リバース/動作停止/確認/センサ/リセット
カウントキャンセル1カウント/逆転動作数
2度締めカウントクリア0.00~9.99秒(0.01秒刻み)
その他正転後自動逆転機能、逆転後の自動正転機能
ネジ締時間自動計測、インターバル・トータル時間設定
 

ドライバー設定

基本回転数切替HI/LO 2段階切替式
スロースタート回転数基本回転数の30%~100%
L0~L9(10段階)
スロースタート始動時間0.1-9.9
(0.1秒刻み)
適合ドライバーBN200シリーズ
BN500シリーズ

外形図

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用  外形図
コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用  外形図_コネクター形状

コネクター形状(DC6P)

使用方法・使用事例

使用事例

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用  合否判定でねじ締め不良を警告

合否判定でねじ締め不良を警告

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKP-BC32HL-3.0

1個

52,381( 57,619円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ締めの本数を管理できる自動機対応のスクリューカウンター。
【特長】
・トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で通知。
・最大5つまでの工程を記憶。連続工程として管理可能。
・正常なねじ締め動作のみカウント、不完全な場合は音と光で警告。
・ねじ締め判定時間を自動計測で設定できる。マニュアル設定も可能。
・ドライバーの細かな設定が可能。スロースタートの回転数と時間が設定可能。
・自動逆転機能の設定、信号入力と出力が可能で自動機との接続が可能。
【用途】
・電動ドライバーのBN-200/BN-500シリーズに接続して使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用の型番SKP-BC32HL-3.0のページです。
型番SKP-BC32HL-3.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用

    コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応

    コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応

      ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

      ねじ締めカウンタ DLR5640-WN

        精密小ねじ用静電対策電動ドライバ DLV7300Bシリーズ

        精密小ねじ用静電対策電動ドライバ DLV7300Bシリーズ

          螺子自動供給器 HS3-23

          螺子自動供給器 HS3-23

            螺子自動供給器 HS3-20

            螺子自動供給器 HS3-20

              ねじ供給機 BSF-1450

              ねじ供給機 BSF-1450

                電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

                電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

                  電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

                  電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

                    電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

                    電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

                      自動機用ブラシ付きドライバー専用電源 CLT-AY

                      自動機用ブラシ付きドライバー専用電源 CLT-AY

                        電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

                        電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

                          メーカー キリウス キリウス 日東工器 日東工器 ハイオス ハイオス キリウス キリウス キリウス キリウス ハイオス キリウス
                          通常価格 52,381円 86,459円 52,840円 17,247円 77,500円 77,500円 47,909円 14,639円 36,876円 52,348円 62,148円 10,903円
                          通常出荷日 3日目   4日目   1日目   1日目~   9日目   9日目   10日目   10日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   5日目  
                          商品タイプ 関連部品 - 関連部品 - - - 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品
                          電源(V) 100-240 50/60Hz 100-240 50/60Hz AC100~240 50/60Hz - - - DC12-15 - AC100~240 AC100~240 - AC100~240
                          出力電源 24V/32V Max 1.8A 24V/32V/40V Max 5.5A - - - - - - - - - -
                          重量(g) 1500 2400 - - - - 2170 97 1800 1800 - 250
                          標準附属品1 ロックキー ロックキー - - - - ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚 t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板 M1.0~1.7用×1個、M2.0~5.0用×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 ※一部本体装着済み - - - - -

                          コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 他のドライバーに使うことが出来ますか?
                          A
                          いいえ。BN200シリーズ、BN-500シリーズ専用となります。

                          電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました