(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバーアクセサリー ドライバーアーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドライバーアクセサリー ドライバーアーム

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
79,538円
税込単価
87,492円

高トルクドライバーのショックを吸収できるドライバーアーム。【特長】・垂直締め用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 対応ドライバー:
    RBN/TBNシリーズ
  • 可動範囲(mm):
    50~830
  • 機能:
    垂直ねじ締め

型番

KP-AUXA 解除

Loading...

ドライバーアーム KP-AUXAの仕様

(単位:mm)

KP-AUXAの外観

KP-AUXAの外観

KP-AUXAのドライバー取付部寸法

KP-AUXAのドライバー取付部寸法

アーム可動範囲1

アーム可動範囲1

アーム可動範囲2

アーム可動範囲2

  • 型式:KP-AUXA
  • 機能:垂直締め
  • 可動範囲:50~830mm
  • 適合ドライバー:RBNシリーズ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-AUXA

1個

79,538( 87,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高トルクドライバーのショックを吸収できるドライバーアーム。
【特長】
・垂直締め用で手軽に使用が可能
【用途】
・高トルクドライバー(RBKシリーズ)に装着して、締め付けの衝撃を和らげる

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバーアクセサリー ドライバーアームの型番KP-AUXAのページです。
型番KP-AUXAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドライバーアクセサリー ドライバーアーム

電動ドライバーアクセサリー ドライバーアーム

    サクションアタッチメント

    サクションアタッチメント

      トルクアダプター

      トルクアダプター

        クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

        クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

          スミヨセアダプター

          スミヨセアダプター

            電動ドライバー用 L型アダプター

            電動ドライバー用 L型アダプター

              ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50

              ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50

                スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

                スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

                  電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

                  電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

                    ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ

                    ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ

                      電動ドライバー用アングルヘッド

                      電動ドライバー用アングルヘッド

                        スタンダードタイプ電動ドライバー HBA-5000シリーズ

                        スタンダードタイプ電動ドライバー HBA-5000シリーズ

                          カノン 電動ドライバー KDシリーズ

                          カノン 電動ドライバー KDシリーズ

                            メーカー キリウス ハイオス ボッシュ キリウス ボッシュ ANEX キリウス キリウス トラスコ中山 キリウス エスコ キリウス 中村製作所
                            通常価格 79,538円 6,240円 1,400円 20,715円 1,361円 3,845円 43,294円 28,938円 5,682円 30,103円 4,850円 49,585円 43,930円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目~   3日目   1日目   3日目   1日目   5日目   3日目~  
                            商品タイプ 関連部品 - 関連部品 本体 関連部品 関連部品 - - 関連部品 - 関連部品 - 本体
                            対応ドライバー RBN/TBNシリーズ - - - - - - - - - - - -
                            可動範囲(mm) 50~830 - - - - - - - - - - - -
                            機能 垂直ねじ締め - - - - - - - - - - - -

                            電動ドライバーアクセサリー ドライバーアームのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ドライバーを作業台に設置する際に使うアーム
                            評価 3.0満足度:3.02023/05/26
                            機能的にはとりあえず問題ないが、角度調整できる箇所はないので、直角度を厳しく求められる場合は、作業台へのアームの取付に工夫が必要。また先端のドライバーのマウントもドライバーにあわせて色々あるといい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他の商品や電動ドライバーなども取り付けは可能ですか?
                            A
                            いいえ。当メーカーの電動ドライバーに合わせて製造しているので、お客様独自の加工が必要です。

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました