(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバーアクセサリー シグナルコントロールBOX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドライバーアクセサリー シグナルコントロールBOX

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
32,763円
税込単価
36,039円

自動機対応、電動ドライバー専用のシグナルコントロールBOX。【特長】・自動機に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 重量(g):
    97
  • 対応ドライバー:
    BN-800シリーズ、TBN、RBNシリーズ
  • 入力信号:
    ワークスイッチ、スタート、リバーススタート
  • 出力信号:
    トルクアップ信号、稼働信号、逆転信号
  • 信号方式:
    MOSリレー MAX DC40V 250mA
  • 接続コントローラー:
    SKP-40BN-800
  • 外形寸法(mm):
    58×95×35
  • スロースタート時間設定:
    0.0~9.9秒
  • スロースタート回転数設定:
    ドライバー基本回転数の30~100%(10段階)

型番

KL-SCBSN 解除

Loading...

シグナルコントロールBOX KL-SCBSNの仕様

KL-SCBSNの外観

KL-SCBSNの外観

型式KL-SCBSN
外形寸法(mm)87×118×32
重量(g)291
スロースタート時間設定0.0~9.9秒
時間調整(0.1秒刻み)
スロースタート回転数設定ドライバーの基本回転数の30~100%
L0~L9(10段階)
入出力信号出力:トルクアップ信号、稼動信号、逆転信号
入力:ワークスイッチ、スタート、リバーススタート
信号方式出力:MOSリレー(ドライ接点)MAX 40V 250mA
入力:無電圧a接点 またはオープンコレクタ
接続コントローラーSKP-40BN-500
SKP-40BN-800
対応ドライバーBN-800シリーズ
TBN/RBNシリーズ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KL-SCBSN

1個

32,763( 36,039円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

自動機対応、電動ドライバー専用のシグナルコントロールBOX。
【特長】
・自動機にも対応する豊富な入出力端子。
・始動時の回転速度と時間が設定出来る。
・ワークセンサーなどと連動可能。
・スロースタート機能で六角ソケットや六角ビット、十字穴の嵌合がスムーズに行える。
【用途】
・電動ドライバーのBN800/RBN/TBNシリーズに接続して使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバーアクセサリー シグナルコントロールBOXの型番KL-SCBSNのページです。
型番KL-SCBSNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドライバーアクセサリー シグナルコントロールBOX

電動ドライバーアクセサリー シグナルコントロールBOX

    電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

    電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

      電動ドライバー専用コントローラー HFB-100シリーズ対応

      電動ドライバー専用コントローラー HFB-100シリーズ対応

        電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

        電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

          ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V60HZ

          ヤマト ストレートフィーダ NTK-5H型 200V60HZ

            電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応

            電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応

              ねじ皿 KB-1/KB-2/KB-3

              ねじ皿 KB-1/KB-2/KB-3

                電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

                電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

                  電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

                  電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

                    メーカー キリウス キリウス キリウス キリウス ヤマト キリウス キリウス キリウス キリウス
                    通常価格 32,763円 14,639円 12,900円 10,903円 92,107円 15,235円 2,600円 36,876円 52,348円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 本体 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                    重量(g) 97 97 140 250 - 460 - 1800 1800
                    対応ドライバー BN-800シリーズ、TBN、RBNシリーズ BN-800シリーズ、TBN、RBNシリーズ - - - - - - -
                    入力信号 ワークスイッチ、スタート、リバーススタート - - - - - - - -
                    出力信号 トルクアップ信号、稼働信号、逆転信号 トルクアップ信号、スタート信号、リバース信号 - - - - - - -

                    電動ドライバーアクセサリー シグナルコントロールBOXのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q スロー回転での締付けはできますか?
                    A
                    スロー回転は初動のみで使用してください。スローのまま最後までの締付けはできません。

                    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました