繰り返しトルク精度に優れ、設置移動も簡単に行えるロングセラー商品の電動ドライバ...
コントローラー不要でライン変更や取り回しに優れた電動ドライバー
作業にあわせてプッシュスタート式とレバースタート式の2タイプで選択可能。
レバースタート式
プッシュスタート式
リング付き
型番 | レバースタート | HFA-6120L | HFA-6190L | HFA-6120LF |
---|---|---|---|---|
プッシュスタート | HFA-6120P | HFA-6190P | HFA-6120PF | |
出力トルク | Nm | 0.20~1.18 | 0.30~1.86 | 0.20~1.18 |
Kgf/cm | 2.0~12.0 | 3.0~19.0 | 2.0~12.0 | |
トルク調整 | 無段階 | |||
回転速度(r.p.m) | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
適合ねじ(mm) | 小ねじ | 1.6~3.0 | 2.6~4.0 | 1.6~3.0 |
タッピンねじ | 1.6~2.6 | 2.6~3.0 | 1.6~2.6 | |
重量(g) | 550 | |||
全長(mm) | 242 | |||
消費電力 | 38W | |||
適合ビット | φ5 対辺5mmHEX 兼用 | |||
標準附属品 | ビット 各1本 | No.1×1本 No.2×1本 | ||
トルク固定リング | KC-6 |
HFA6000トルク図
取付可能ビット
M2.6~M4対応。簡単に締付けと繰り返しトルクを実現
繰り返しトルク精度に優れ、設置移動も簡単に行えるロングセラー商品の電動ドライバー。
【特長】
・コントローラー不要で移動、設置がとても簡単です。
・発売当初から改良をかさね最も多くのお客様にご受用頂いているシリーズです。
・ニューエルゴノミックデザインを採用。ソフトグリップと相まって長時間作業の疲労を軽減。
・独自のクラッチ構造で幅広いトルク範囲と高精度を実現。
・トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
・トランスレスでライン変更や取り回しに優れ、コンパクトさとハイパワーを兼ね備えた中トルクタイプ。
・ニューエルゴノミックデザイン採用し、標準でトルク固定リング付。
・プッシュスタート式とレバースタート式の2タイプで選択可能。
【用途】
・プッシュ式は連続作業時、レバー式はネジを強制しながらの作業や仮締めに利用可能。
・小ねじの締めつけに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズの型番HFA-6190Pのページです。
型番HFA-6190Pに関する仕様情報を記載しております。