(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

  • Economy
通常単価(税別)
36,876円
税込単価
40,564円

電動ドライバーHFB-800シリーズ専用のコントローラー。【特長】・HI/LO...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 電源(V):
    AC100~240
  • 重量(g):
    1800
  • 適合機種:
    HFB-800シリーズ
  • 二次電力:
    40V Max.5.5A
  • 外形寸法(mm):
    213×131×65
  • 機能:
    1台取り

型番

SKP-40B 解除

Loading...

HFB-800シリーズ専用コントローラー SKP-40Bの仕様

SKP-40Bの外観

SKP-40Bの外観

型式SKP-40B
入力電源AC 100~240V
二次電力40V Max.5.5A
外形寸法 (mm)213×131×65
重量 (g)1800
機能1台取り
適合ドライバーHFB-800シリーズ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKP-40B

1個

36,876( 40,564円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動ドライバーHFB-800シリーズ専用のコントローラー。
【特長】
・HI/LOの2段切替式で用途に合わせて回転数を切替できる。
・100~240Vのフリーボルテージのため使用する場所を選ばない。
【用途】
・電動ドライバーHFB-800シリーズに接続して使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用の型番SKP-40Bのページです。
型番SKP-40Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

    電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

    電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

      電動ドライバー専用コントローラー HFB-100シリーズ対応

      電動ドライバー専用コントローラー HFB-100シリーズ対応

        電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

        電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

          電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応

          電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応

            コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応

            コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応

              螺子自動供給器 HS3-23

              螺子自動供給器 HS3-23

                コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用

                コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用

                  螺子自動供給器 HS3-20

                  螺子自動供給器 HS3-20

                    アングルアタッチメント KL-1/KL-2

                    アングルアタッチメント KL-1/KL-2

                      カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

                      カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

                        インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

                        インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

                          電動ドライバーアクセサリー シグナルコントロールBOX

                          電動ドライバーアクセサリー シグナルコントロールBOX

                            メーカー キリウス キリウス キリウス キリウス キリウス キリウス ハイオス キリウス ハイオス キリウス 中村製作所 TRAD キリウス
                            通常価格 36,876円 52,348円 12,900円 10,903円 15,235円 86,459円 77,500円 52,381円 77,500円 15,299円 38,654円 1,261円 32,763円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   9日目   3日目   9日目   3日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - - 関連部品 - 関連部品 本体 - 関連部品
                            電源(V) AC100~240 AC100~240 AC100~240 AC100~240 AC100~240 100-240 50/60Hz - 100-240 50/60Hz - - AC100 50/60Hz - -
                            重量(g) 1800 1800 140 250 460 2400 - 1500 - - - - 97
                            適合機種 HFB-800シリーズ - HFB-100シリーズ HFD-2000シリーズ、HFD-5000シリーズ、HFD-7000シリーズ HFB-200シリーズ、HFB-500シリーズ ※HFB-517LF、PF除く ブラシレスモーター(BN-830L,P、BN-830LF,PF、BN-850L,P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、RBN-60L,P、RBN-90L,P、RBN-120L,P、RBN-180L,P、RBN-250L,P) - ブラシレスモーター(BN-203L、BN-207L、BN-210L、BN-512L,P、BN-519L,P、BN-512LF,PF、BN-517LF,PF) - - - - -
                            二次電力 40V Max.5.5A 40V Max.5.5A 9V/12V Max.2.5A 24V/32V Max.1.8A 24V/32V Max.1.8A - - - - - - - -

                            電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他のドライバーに使うことが出来ますか?
                            A
                            いいえ。HFB-800シリーズ専用となります。

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました