(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応

通常単価(税別)
15,235円
税込単価
16,759円

電動ドライバーHFB-500/HFB-BE500/BN-500シリーズ専用のコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 電源(V):
    AC100~240
  • 重量(g):
    460
  • 適合機種:
    HFB-200シリーズ、HFB-500シリーズ ※HFB-517LF、PF除く
  • 二次電力:
    24V/32V Max.1.8A
  • 外形寸法(mm):
    165×80×55
  • 機能:
    1台取り、HI/LO 2段切替

型番

SKP-BE32HL 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電動ドライバー専用コントローラー HFB-200・HFB-500シリーズ対応  外観1

外観

電動ドライバー専用コントローラー HFB-200・HFB-500シリーズ対応  外観2

背面

型番SKP-BE32HL
入力電源AC 100~240V
二次電力DC 24V/32V Max.1.8A
外形寸法(mm)164×85×55
重量(g)515
機能1台取り、HI/LO 2段切替
適合ドライバーHFB-500/HFB-BE500/BN-500シリーズ

外形図

電動ドライバー専用コントローラー HFB-200・HFB-500シリーズ対応  外形図
電動ドライバー専用コントローラー HFB-200・HFB-500シリーズ対応  コネクター形状

コネクター形状(DC6P)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKP-BE32HL

1個

15,235( 16,759円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動ドライバーHFB-500/HFB-BE500/BN-500シリーズ専用のコントローラー。
【特長】
・外形寸法164×85×55mm、重量515gの小型コントローラー。
・HI/LOの2段切替式で用途に合わせて回転数を切替できる。
・100~240Vのフリーボルテージのため使用する場所を選ばない。
【用途】
・電動ドライバーHFB-500/HFB-BE500/BN-500シリーズに接続して使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応の型番SKP-BE32HLのページです。
型番SKP-BE32HLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応

電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応

    電動ドライバー専用コントローラー HFB-100シリーズ対応

    電動ドライバー専用コントローラー HFB-100シリーズ対応

      電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

      電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

        電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

        電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

          電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

          電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

            螺子自動供給器 HS3-23

            螺子自動供給器 HS3-23

              コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用

              コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用

                螺子自動供給器 HS3-20

                螺子自動供給器 HS3-20

                  アングルアタッチメント KL-1/KL-2

                  アングルアタッチメント KL-1/KL-2

                    コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応

                    コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応

                      カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

                      カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

                        カノン 電動ドライバー KDシリーズ

                        カノン 電動ドライバー KDシリーズ

                          ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZ

                          ヤマト バイブレータ YV-20型 200V60HZ

                            メーカー キリウス キリウス キリウス キリウス キリウス ハイオス キリウス ハイオス キリウス キリウス 中村製作所 中村製作所 ヤマト
                            通常価格 15,235円 12,900円 52,348円 10,903円 36,876円 77,500円 52,381円 77,500円 15,299円 86,459円 41,438円 43,930円 76,269円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   9日目   3日目   9日目   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   14日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 - 関連部品 - 本体 本体 -
                            電源(V) AC100~240 AC100~240 AC100~240 AC100~240 AC100~240 - 100-240 50/60Hz - - 100-240 50/60Hz AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz -
                            重量(g) 460 140 1800 250 1800 - 1500 - - 2400 - - -
                            適合機種 HFB-200シリーズ、HFB-500シリーズ ※HFB-517LF、PF除く HFB-100シリーズ - HFD-2000シリーズ、HFD-5000シリーズ、HFD-7000シリーズ HFB-800シリーズ - ブラシレスモーター(BN-203L、BN-207L、BN-210L、BN-512L,P、BN-519L,P、BN-512LF,PF、BN-517LF,PF) - - ブラシレスモーター(BN-830L,P、BN-830LF,PF、BN-850L,P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、RBN-60L,P、RBN-90L,P、RBN-120L,P、RBN-180L,P、RBN-250L,P) - - -
                            二次電力 24V/32V Max.1.8A 9V/12V Max.2.5A 40V Max.5.5A 24V/32V Max.1.8A 40V Max.5.5A - - - - - - - -

                            電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他のドライバーに使うことが出来ますか?
                            A
                            いいえ。HFB-200/500シリーズ専用となります。
                            ※HFB-517PF、HFB-517LFは除く。

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました