(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型スチール台車 フットブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型スチール台車 フットブレーキ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,422円
税込単価
19,164円

最大300kgまで耐える頑丈なスチール台車。【特長】・全周には衝撃を吸収するバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ブレーキ付(後輪フットブレーキ)
  • 高さ(mm):
    900
  • 長さ(mm):
    940
  • 幅(mm):
    610
  • キャスター径(mm):
    130
  • JANコード:
    4546678002053
  • 質量(g):
    21500
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・折畳式
  • 内容量:
    1台

型番

NHT-306 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番キャスター径
(mm)
サイズ
(mm)
床面高
(mm)
自重
(kg)
均等許容荷重
(kg)
詳細タイプ
NHT-306130(L)940×(W)610×(H)90021021.5300フットブレーキ付
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHT-306

1台

1個

17,422( 19,164円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大300kgまで耐える頑丈なスチール台車。
【特長】
・全周には衝撃を吸収するバンパー付き。
・坂傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付き。
・床にゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品。
・収納に便利なハンドル折りたたみタイプ。ハンドルには指づめ防止キャップ付きで安全面に配慮。
・フットブレーキは踏込式。ゴムがすり減りブレーキの利きが悪くなった時はブレーキ位置を調整可能。
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー
【用途】
ブレーキが必要な状況での運搬用台車として便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型スチール台車 フットブレーキ付の型番NHT-306のページです。
型番NHT-306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型スチール台車 フットブレーキ付

大型スチール台車 フットブレーキ付

    スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)

    スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)

      ハンドトラック/キャリー

      ハンドトラック/キャリー

        小型スチール台車 フットブレーキ付

        小型スチール台車 フットブレーキ付

          プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

          プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

            静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-101S

            静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-101S

              プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

              プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

                空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                  プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

                  プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

                    GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                    GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                      ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドル/740~946mm)

                      ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドル/740~946mm)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                            メーカー 金沢車輛 ミスミ ケニス 金沢車輛 トラスコ中山 コクゴ トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 東正車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 17,422円 15,215円 11,681円 11,531円 14,076円 13,085円 105,453円 33,691円 31,613円 21,228円 30,815円 22,432円 22,109円
                            通常出荷日 3日目   1日目   7日目~   3日目   1日目   8日目   5日目   6日目   2日目~   10日目   8日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 - スチール製 - - スチール製 - スチール製 樹脂製 - スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 300 300 - 150 - - 500 - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ ブレーキ付(後輪フットブレーキ) - - - - - - - - - - - -

                            大型スチール台車 フットブレーキ付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            運搬
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/06
                            このクラスでこの品質は、まったく文句なしです。
                            重量物を載せても安定した操作ができ、その上静粛性が良いです。
                            ブレーキ付きで、ブレーキも掛けやすいです。
                            作りもしっかりしていて、丈夫なため、社内では好評です。
                            新調する時はこの型にしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内で使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/27
                            移動音が静かで作りもしっかりしてます。付き合いの長い商社より安価でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内で使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            工場内で鉄や鉄板系を運ぶ際に使用しています。ブレーキ付とサイズと値段が安いので選びました。多少傾斜もありますが、重いものを運ぶのでブレーキ付は良いです。鉄製の折りたためないタイプの台車には耐久性では若干負けるかも知れませんが、折りたためて、この価格でこの耐久性なら問題ないので満足しています。納期も早いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パーツごとの販売は可能ですか?
                            A
                            はい、現在ご使用頂いている製品の交換用として供給可能です。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました