(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型スチール台車 2段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型スチール台車 2段

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,308円 ~ 39,533円
税込価格
24,539円 ~ 43,486円

頑丈なスチール製、大型の2段運搬車。【特長】・デッキの全周には衝撃吸収ゴムバン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    130
  • 荷台:
    2段
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品は専用のフットブレーキ(型番:NFB-300)がございます。
  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

便利な2段仕様大型スチール製台車の特長

大型スチール台車 2段の外観

2段台車、棚間500mm、床面高210mm、自重28.5kg

疲労軽減に最適な2段仕様で腰をかがめる作業やピッキングにとても便利。
衝撃吸収ゴムバンパーをデッキの全周に装備。デッキサイズ910×610mm。
2段仕様でピッキング作業の積載面が2倍。
キャスター、ハンドルからデッキに至るまで全て安心・安全・高品質な日本国内製造の純国産品。

開発秘話

 

原材料等の細かな部分以外全てを日本国内での製造にこだわった台車です。
オートメーション生産による高品質製品の安定的供給に努めております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2段
950
950
610
4546678002060
30000
片側・固定式
1台

1個

22,308( 24,539円 )

3日目

2段こぼれ止め付
1070
980
630
4546678003104
40000
両側・固定式
1台

1個

39,533( 43,486円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頑丈なスチール製、大型の2段運搬車。
【特長】
・デッキの全周には衝撃吸収ゴムバンパー付、デッキサイズ910×610mm。
・ピッキング作業等に便利な2段仕様で積載面が2倍。2段仕様なので腰をかがめる作業の疲労軽減に最適。
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て安心・安全・高品質な日本国内製造の純国産品。
・耐荷重、上段50kg、下段250kg。上段、下段の棚間500mm、床面高210mm、自重28.5kg。
【用途】
・運搬用、ピッキング作業等。

(i)ご注意

  • 本商品は専用のフットブレーキ(型番:NFB-300)がございます。
  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型スチール台車 2段

大型スチール台車 2段

    ハンドトラック2段

    ハンドトラック2段

      ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

      ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

        ノーパンクスチール台車 両ハンドル

        ノーパンクスチール台車 両ハンドル

          小型スチール二段台車

          小型スチール二段台車

            小型スチール台車 2段

            小型スチール台車 2段

              プレス製運搬車 ドンキーカート  (5輪車)

              プレス製運搬車 ドンキーカート (5輪車)

                プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ)

                プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (両袖2段タイプ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (両袖2段タイプ)

                    小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                    小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                      スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

                      スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

                        プレス製運搬車 片袖2段タイプ

                        プレス製運搬車 片袖2段タイプ

                          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N

                          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N

                            メーカー 金沢車輛 ケニス 金沢車輛 金沢車輛 ミスミ 金沢車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 花岡車輌 石川製作所 三商
                            通常価格 22,308円 26,234円 53,077円 50,769円 14,061円 16,576円 18,446円 23,211円 27,554円 21,000円 23,678円 21,769円 41,470円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   5日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 6日目   19日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 -
                            均等荷重(kg) 300 - - - 150 150 150 - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            キャスター径(mm) 130 - 175φ固定2輪、自在2輪 175φ固定2輪、自在2輪 - 100 - - - 100φ固定2輪、自在2輪 - - -

                            大型スチール台車 2段のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            サンプル品の運搬に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/10/25
                            製品、サンプル品の運搬に使用しています。高温の物を載せることもあるので、天板に貼ってあるシートの有無が選べればと感じました。新しいせいか車輪が静かですし、サイズが大きいので多少の段差など気になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品運搬に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/16
                            当社の製品運搬に使用しています。今まで使っていた台車の車輪部分などがガタガタになってきたので、この商品を代替品として購入しました。使ってみて台車を使用しない時など置いている時に簡単に動いてしまうので、車輪にストッパがあればと思います。運搬時の走行性は良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パーツごとの販売は可能ですか?
                            A
                            はい、現在ご使用頂いている製品の交換用として供給可能です。

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました