頑丈なスチール製小型2段運搬車。【特長】・デッキの全周には衝撃吸収ゴムバンパー...
頑丈なスチール製小型2段運搬車。
【特長】
・デッキの全周には衝撃吸収ゴムバンパー付。
・床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ピッキング作業等に便利な2段仕様で積載面が2倍、腰をかがめる作業やピッキング作業の疲労軽減に最適。
・オプションのフットブレーキ(NFB-100)を追加可能。
【用途】
・運搬用、ピッキング作業等。
【仕様】
・デッキサイズ:760×480mm
・耐荷重:上段50kg、下段100kg、合計150kg
・上段と下段の棚間:500mm
・床面高:134mm
・質量:16.5kg
この商品に近い類似品がありませんでした。
小型スチール台車 2段の型番NHT-104のページです。
型番NHT-104に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NHT |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - |