(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型スチール台車 3段式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型スチール台車 3段式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,384円
税込単価
22,422円

積載力3倍のスチール台車。【特長】・床面高134mm、自重22kgの頑丈なスチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    3段
  • 高さ(mm):
    850
  • 長さ(mm):
    760
  • 幅(mm):
    480
  • キャスター径(mm):
    100
  • 質量(g):
    22000
  • 荷台:
    3段
  • ハンドル:
    片側・固定式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

NHT-105 解除

Loading...

スチールKSキャリー NHTシリーズ 小型スチール台車の仕様

小型スチール台車:関連画像

NHT-105の外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:150kg
  • 棚間:240mm
  • 床面高:134mm
  • 自重:22kg
  • サイズ:L760×W480×H850mm
  • キャスター径:φ100(キャスター径100mm)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHT-105

1台

1個

20,384( 22,422円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

積載力3倍のスチール台車。
【特長】
・床面高134mm、自重22kgの頑丈なスチール製。
・3段式なので積載可能面積は3倍で作業効率がアップし、仕分けにも便利。
・台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・より多くの荷物を運搬したい場合に。
・腰の高さに積載面が欲しい場合に。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型スチール台車 3段式の型番NHT-105のページです。
型番NHT-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型スチール台車 3段式

小型スチール台車 3段式

    樹脂大型台車 3段式

    樹脂大型台車 3段式

      樹脂小型台車 3段式

      樹脂小型台車 3段式

        大型スチール台車 ハンドル固定式

        大型スチール台車 ハンドル固定式

          特大型スチール網台車 両面開閉式

          特大型スチール網台車 両面開閉式

            ストロング台車 両ハンドル固定式

            ストロング台車 両ハンドル固定式

              小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

              小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                大型スチール網台車 両面開閉式

                大型スチール網台車 両面開閉式

                  樹脂大型台車 2段式

                  樹脂大型台車 2段式

                    小型スチール台車 両ハンドル固定式

                    小型スチール台車 両ハンドル固定式

                      小型スチール台車 ハンドル固定式

                      小型スチール台車 ハンドル固定式

                        大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                        大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                          静音樹脂大型台車 2段式

                          静音樹脂大型台車 2段式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 20,384円 27,590円 17,998円 15,697円 50,769円 27,154円 21,000円 27,868円 26,649円 10,621円 8,930円 33,076円 25,868円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目~   6日目   4日目   4日目   8日目   3日目   6日目~   6日目   6日目   8日目   3日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 150 300 150 300 500 - - 300 300 150 150 - 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 3段 - - ハンドル固定式 網両面開き式 両ハンドル固定式 - 網両面開き式 - ハンドル固定式 2段こぼれ止め付 - -

                            小型スチール台車 3段式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組立に必要な道具は同梱されていますか?
                            A
                            お客様にてご用意頂いております。口幅17mmのスパナとプラスドライバーをご用意下さい。

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました