(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2枚刃サンダーボール
  • 数量スライド割引

2枚刃サンダーボール (レビュー)

通常価格(税別)
2,786円 ~ 18,898円
税込価格
3,065円 ~ 20,788円
通常出荷日
3日目
【特長】
・切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。

2枚刃サンダーボールのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ザグリ、ミゾ加工
    評価 4.0満足度:4.02021/09/14
    一番安価なエンドミルを探すと、このメーカーの物に。
    今後の使用感が良ければ、また購入します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    普通に使える
    評価 5.0満足度:5.02020/10/07
    価格に惹かれて購入しました。
    s50cに深さ2ミリ程の加工に使用しました
    特に問題なく削れました。
    一般交差には問題なく使えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属加工
    評価 5.0満足度:5.02019/06/20
    標準サイズではあまり無い寸法でサイズがあり納期も分かるため重宝しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工
    評価 4.0満足度:4.02019/05/06
    いつもお世話になっております。
    主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております
    納期も早く価格も安いのでうれしいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2枚刃サンダーボール

2枚刃サンダーボール

    2刃 ボールエンド形(強力タイプ) WXL-HS-EBD

    2刃 ボールエンド形(強力タイプ) WXL-HS-EBD

      SPEED/T 2枚刃ボール(150L)

      SPEED/T 2枚刃ボール(150L)

        XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

        XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

          2刃 ボールエンド形 WX-EBD

          2刃 ボールエンド形 WX-EBD

            超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル 30° B232X

            超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル 30° B232X

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                  2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD

                  2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD

                    超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B

                    超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B

                      XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                      XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                        2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD

                        2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD

                          2刃 油穴付ボールエンド形 FX-HO-MG-EBD

                          2刃 油穴付ボールエンド形 FX-HO-MG-EBD

                            メーカー WIDIN オーエスジー SPEED TIGER ミスミ オーエスジー 7 LEADERS ミスミ ミスミ オーエスジー 株洲工具 ミスミ オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 2,786円 3,130円 4,725円 1,340円 4,451円 3,110円 - - 10,039円 1,304円 - 9,171円 15,692円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。