(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子整準 リアルグリーンレーザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子整準 リアルグリーンレーザー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,599円 14,294円
税込単価
17,159円 15,723円

【特長】・電子整準方式は磁気制動方式に比べ現場での振動や揺れに対してラインが揺...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LRV-4RG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
選択オプション
商品詳細
光源
光出力
セット内容・付属品
JANコード
電池寿命
動作温度範囲(℃)
サイズ(mm)
レーザー安全規格
水平ライン精度
たちライン精度
直角精度
水平ライン照射角
たちライン照射角
ライン幅
制動方式
自動補正範囲
傾斜アラーム
微調整範囲
作業範囲
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRV-4RG

データ機器関連品
-
(備品)受光器
-
-
-
4954183163198
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
乾電池

1個

15,599円

14,294

( 15,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子整準方式は磁気制動方式に比べ現場での振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
・明るい場所でも見やすく、低温時でも安定したラインを照射する、リアルグリーンレーザーダイオード採用。
・レーサーラインを固定して使用可能です。
・自動補正範囲外に傾けてもラインは点減しません。
・ライン固定後微調整は±3°まで可能。
・消費電力の高いグリーンレーザーでも安心して使用できる大容量3,100mAhのリチウムイオン電池を搭載。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子整準 リアルグリーンレーザーの型番LRV-4RGのページです。
型番LRV-4RGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子整準 リアルグリーンレーザー

電子整準 リアルグリーンレーザー

    防滴レーザーレシーバー

    防滴レーザーレシーバー

      レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

      レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

        ゼロブルーリチウム KYR

        ゼロブルーリチウム KYR

          回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

          回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

            NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

            NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

              受光器"マルチレーザーレシーバー2"

              受光器"マルチレーザーレシーバー2"

                ゼロブルーリチウム KJY

                ゼロブルーリチウム KJY

                  レーザー墨出し器 EA780K-1

                  レーザー墨出し器 EA780K-1

                    ゼロブルーリチウム KY

                    ゼロブルーリチウム KY

                      シフティング三脚

                      シフティング三脚

                        YAMASIN グリーンレーザー

                        YAMASIN グリーンレーザー

                          勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

                          勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

                            メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS ボッシュ TJMデザインタジマツール STS TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 山真製鋸 STS
                            通常価格 15,599円 15,750円 103,437円 106,274円 137,190円 351,834円 19,550円 137,313円 27,200円 103,188円 22,658円 106,109円 246,922円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  

                            電子整準 リアルグリーンレーザーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました