(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ水切棚 1段式・2段式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:531-351
パイプ水切棚 1段式・2段式 パイプミズキリタナ 1ダンシキ・2ダンシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,453円
税込単価
8,198円

【特長】・1段タイプと2段タイプがございます(写真は2段タイプです)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 奥行(mm):
    ~300
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上げ:
    研磨

型番

531-351 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番商品名材質仕上げサイズ耐荷重
(棚板1枚あたり)
重量(kg)
531-349パイプ水切り棚 1段式PA1-60ステンレス研磨600L10kgf1.7
531-351PA1-90900L2.0
531-355PA1-1201200L2.5
531-353PA1-1801800L20kgf3.3
531-350パイプ水切り棚 2段式PA2-60600L10kgf2.3
531-352PA2-90900L2.8
531-356PA2-1201200L3.5
531-354PA2-1801800L20kgf4.5

外形図

パイプ水切棚 1段式・2段式 外形図01

1段式 棚:φ9.5パイプ7本

パイプ水切棚 1段式・2段式 外形図02

2段式 上棚:φ9.5パイプ7本
2段式 下棚:φ9.5パイプ5本

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • PA1-180、PA2-180は取付枠が3ヶ所になります。
 
商品情報を表示

531-351 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
長さ(mm)
仕様
耐荷重(棚板1枚あたり)(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

531-351

-
900
1段式
10

4個

7,453( 8,198円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1段タイプと2段タイプがございます(写真は2段タイプです)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ水切棚 1段式・2段式の型番531-351のページです。
型番531-351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプ水切棚 1段式・2段式

パイプ水切棚 1段式・2段式

    パイプネット水切棚 2段式

    パイプネット水切棚 2段式

      パンラック四段スノコ板付 LRシリーズ

      パンラック四段スノコ板付 LRシリーズ

        パンラック四段スノコ板付 KRシリーズ

        パンラック四段スノコ板付 KRシリーズ

          メーカー 杉田エース 杉田エース アズワン アズワン
          通常価格 6,413円 7,666円 90,336円 55,619円
          通常出荷日 5日目   5日目   8日目   8日目  
          商品タイプ その他 その他 - -
          奥行(mm) ~300 ~300 - -
          材質 ステンレス ステンレス - -
          仕上げ 研磨 研磨 - -

          パイプ水切棚 1段式・2段式のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          531-349
          531-350
          531-352
          531-353
          531-354
          531-355
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          間口
          (mm)
          長さ
          (mm)
          仕様 耐荷重(棚板1枚あたり)
          (kgf)

          6,413円

          ( 7,054円 )
          4個 あり

          5日目

          -6001段式10

          8,667円

          ( 9,534円 )
          4個 あり

          5日目

          ~5996002段式10

          7,864円

          ( 8,650円 )
          4個 -

          5日目

          ~5999002段式10

          9,120円

          ( 10,032円 )
          4個 -

          5日目

          -18001段式20

          19,500円

          ( 21,450円 )
          1個 あり

          5日目

          ~59918002段式20

          6,799円

          ( 7,479円 )
          4個 -

          5日目

          -12001段式10

          メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました