(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイヤラック(取付位置変更可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:581-752
タイヤラック(取付位置変更可) タイヤラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,115円
税込単価
52,927円

多種多様のタイヤを取り扱うユーザーに最適のタイヤ専用ラック。【特長】・限られた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

581-752 解除

Loading...

多種多様のタイヤを取扱うお客さまに最適なタイヤ専用ラック!

タイヤを横積み保管していると、傷み・破損の原因となるため、タイヤラックのご使用を推奨。
タイヤ受けの取り付け位置を容易に変更できるため様々なタイヤに対応可能で、オプションのスライドタイプのタイヤ受けを使用すると、タイヤの出し入れがスムーズに可能で、一段と作業効率の向上を図ることが可能。
さらに、中量ボルトレスラックをベースに、タイヤ収納専用部材を組み合わせることで、既設の中量ラックに段増しとしての取付けも可能。

棚板

棚板

タイヤ受け

タイヤ受け

スライドタイヤ受け(オプション)

スライドタイヤ受け(オプション)

タイヤラックご使用上の注意

  • スライド棚は床面を走行するので、床レベルおよび床仕上げ材にご注意ください。
  • タイヤサイズに応じてラック寸法をお選びください。
  • 軽自動車、普通乗用車のタイヤはD571で保管できます。

タイヤラックの寸法図

タイヤラックの寸法図
 
商品情報を表示

581-752 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
その他
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

581-752

中量タイプ(200Kg~500Kg)
4
単体型
900
721
1800
-
セット(天地4段/タイヤ受け2段+スタンダード棚1段+天板1枚)

1個

48,115( 52,927円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多種多様のタイヤを取り扱うユーザーに最適のタイヤ専用ラック。
【特長】
・限られたスペースを有効活用するタイヤラック。
・タイヤ受けの取り付け位置を容易に変更できるため、様々なタイヤに対応可能。
・オプションのスライドタイプのタイヤ受けで、タイヤの出し入れがスムーズに可能で一段と作業効率が向上。
・中量ボルトレスラックに、タイヤ収納専用部材を組み合わせることで、既設の中量ラックに段増し可能。
【用途】
・配送センター・カー用品ショップ・タイヤ専門店・ガソリンスタンド・家庭での冬用タイヤの保管等に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤラック(取付位置変更可)の型番581-752のページです。
型番581-752に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤラック(取付位置変更可)

タイヤラック(取付位置変更可)

    スライドラック フルストローク

    スライドラック フルストローク

      ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック

      ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック

        スライドラック ハーフストローク

        スライドラック ハーフストローク

          軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

          軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

            キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

            キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

              キャスターベースユニット

              キャスターベースユニット

                組立棚

                組立棚

                  ステンレスタイヤラック

                  ステンレスタイヤラック

                    軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

                    軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

                      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm

                        スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

                        スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

                          軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)

                          軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1800mm)

                            メーカー 杉田エース ムラテックKDS トラスコ中山 ムラテックKDS トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アイリスオーヤマ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 5,352円 631,133円 41,728円 618,000円 16,186円 14,885円 11,390円 48,216円 6,823円 19,545円 14,930円 92,056円 20,453円
                            通常出荷日 30日目   4日目~   1日目~   18日目   4日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   4日目   10日目   3日目   4日目  
                            材質 スチール - スチール スチール スチール スチール スチール プラスチック ステンレス スチール スチール スチール スチール

                            タイヤラック(取付位置変更可)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            581-750
                            581-751
                            581-753
                            581-754
                            581-755
                            581-756
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            その他 仕様

                            42,936円

                            ( 47,230円 )
                            1個 あり

                            30日目

                            中量タイプ(200Kg~500Kg)4単体型9005711800-セット(天地4段/タイヤ受け2段+スタンダード棚1段+天板1枚)

                            35,747円

                            ( 39,322円 )
                            1個 あり

                            30日目

                            中量タイプ(200Kg~500Kg)4連結型追加(2本支柱)9005711800-セット(天地4段/タイヤ受け2段+スタンダード棚1段+天板1枚)

                            40,693円

                            ( 44,762円 )
                            1個 あり

                            30日目

                            中量タイプ(200Kg~500Kg)4連結型追加(2本支柱)9007211800-セット(天地4段/タイヤ受け2段+スタンダード棚1段+天板1枚)

                            56,226円

                            ( 61,849円 )
                            1個 あり

                            30日目

                            中量タイプ(200Kg~500Kg)4単体型9009211800-セット(天地4段/タイヤ受け2段+スタンダード棚1段+天板1枚)

                            50,688円

                            ( 55,757円 )
                            1個 あり

                            30日目

                            中量タイプ(200Kg~500Kg)4連結型追加(2本支柱)9009211800-セット(天地4段/タイヤ受け2段+スタンダード棚1段+天板1枚)

                            44,827円

                            ( 49,310円 )
                            1個 あり

                            30日目

                            中量タイプ(200Kg~500Kg)4単体型9005712100-セット(天地4段/タイヤ受け2段+スタンダード棚1段+天板1枚)

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました