(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リサイクルトラッシュ OSE・OSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:691-600
リサイクルトラッシュ OSE・OSL リサイクルトラッシュ OSE・OSL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,200円
税込単価
82,720円

堅牢で機能性の高い分別型のゴミ箱。【特長】・一般ゴミ用として、スチールとSUS...

詳細情報を確認する

型番

691-600 解除

Loading...

一般ゴミ用として幅広い範囲で利用できるゴミ箱

リサイクルトラッシュ OSE/OSL:関連画像

組み合わせ例。

リサイクルトラッシュ OSE/OSLの外形と寸法について

リサイクルトラッシュ OSE/OSL:関連画像

リサイクルトラッシュ(SUS304タイプ)の外形写真
※型番:691-603写真参照

リサイクルトラッシュ OSE/OSL:関連画像

リサイクルトラッシュ(スチールタイプ)の外形写真
※型番:691-622写真参照

商品番号 商品名 材質 仕上げ サイズ 重量 単位
H W D t(本体)
691-603 リサイクルトラッシュ OSE-Z-32 SUS304 ヘアーライン 850 500 350 1.2 21kg
691-604 リサイクルトラッシュ OSE-Z-33 SUS304 ヘアーライン 850 500 350 1.2 21kg
691-605 リサイクルトラッシュ OSE-Z-34 SUS304 ヘアーライン 850 500 350 1.2 21kg
691-607 リサイクルトラッシュ OSE-Z-36 SUS304 ヘアーライン 850 500 350 1.2 21kg
691-606 リサイクルトラッシュ OSE-Z-35 SUS304 ヘアーライン 850 350 420 1.2 18kg
691-600 リサイクルトラッシュ OSE-Z-30 SUS304 ヘアーライン 850 350 420 1.2 18kg
691-601 リサイクルトラッシュ OSE-Z-31 SUS304 ヘアーライン 850 350 420 1.2 18kg
691-610 リサイクルトラッシュ OSL-Z-30 SUS304 ヘアーライン 650 240 330 0.5 4.6kg
691-611 リサイクルトラッシュ OSL-Z-31 SUS304 ヘアーライン 650 240 330 0.5 4.5kg
691-612 リサイクルトラッシュ OSL-Z-32 SUS304 ヘアーライン 650 240 330 0.5 4.4kg
691-613 リサイクルトラッシュ OSL-Z-23 SUS304 ヘアーライン 600 329 240 0.5 4.7kg
691-614 リサイクルトラッシュ OSL-Z-24 SUS304 ヘアーライン 600 329 240 0.5 4.6kg

材質:SUS304、仕上げ:ヘアーラインタイプのラインナップ。
※外形写真につきましてはカタログを参照して下さい。

商品番号 商品名 材質 仕上げ サイズ 重量 単位
H W D t(本体)
691-622 リサイクルトラッシュ OSE-32 スチール アクリル焼付塗装 850 500 350 1.2 22kg
691-623 リサイクルトラッシュ OSE-33 スチール アクリル焼付塗装 850 500 350 1.2 22kg
691-624 リサイクルトラッシュ OSE-34 スチール アクリル焼付塗装 850 500 350 1.2 22kg
691-626 リサイクルトラッシュ OSE-36 スチール アクリル焼付塗装 850 500 350 1.2 22kg
691-625 リサイクルトラッシュ OSE-35 スチール アクリル焼付塗装 850 350 420 1.2 19kg
691-620 リサイクルトラッシュ OSE-30 スチール アクリル焼付塗装 850 350 420 1.2 19kg
691-621 リサイクルトラッシュ OSE-31 スチール アクリル焼付塗装 850 350 420 1.2 19kg
691-627 リサイクルトラッシュ OSL-23 スチール アクリル焼付塗装 600 329 240 0.5 4.3kg
691-628 リサイクルトラッシュ OSL-24 スチール アクリル焼付塗装 600 329 240 0.5 4.2kg

材質:スチール、仕上げ:アクリル焼付塗装タイプのラインナップ。
※外形写真につきましてはカタログを参照して下さい。

 
商品情報を表示

691-600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体材質
仕上げ
サイズH(mm)
サイズW(mm)
サイズD(mm)
t(本体)(mm)
商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

691-600

SUS304
ヘアーライン
850
350
420
1.2
リサイクルトラッシュ OSE-Z-30

1個

75,200( 82,720円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢で機能性の高い分別型のゴミ箱。
【特長】
・一般ゴミ用として、スチールとSUS304の2タイプで展開している。
・21タイプのバリエーションにより使用用途にあわせて選択ができる。
・材質がスチール、仕上げに亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、材質がSUS304で仕上げにヘアーラインの2タイプ。
【用途】
・官公庁、公共施設、商業施設、学校、レジャー施設等、幅広い範囲で利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルトラッシュ OSE・OSLの型番691-600のページです。
型番691-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リサイクルトラッシュ OSE・OSL

リサイクルトラッシュ OSE・OSL

    ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32

    ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32

      サンクリーンボックスBー2

      サンクリーンボックスBー2

        ジャンボメッシュ STシリーズ

        ジャンボメッシュ STシリーズ

          マーシャルコンテナ リジットライナーライナー

          マーシャルコンテナ リジットライナーライナー

            グランドコーナー 430丸32

            グランドコーナー 430丸32

              シャン360エコ

              シャン360エコ

                積水 大型分別カート グレー

                積水 大型分別カート グレー

                  ビルメンカートH DS-571-410-0

                  ビルメンカートH DS-571-410-0

                    シャン475エコ ライトブルー

                    シャン475エコ ライトブルー

                      メーカー 杉田エース テラモト 三甲 カイスイマレン エレクター テラモト テラモト 積水テクノ成型 テラモト テラモト
                      通常価格 12,453円 10,907円 24,802円 59,800円 21,969円 9,169円 4,536円 11,533円 45,757円 5,399円
                      通常出荷日 5日目   4日目   8日目   60日目   4日目   1日目~   1日目~   5日目~   2日目   1日目  
                      商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 その他 ゴミ箱 ゴミ箱 - - -
                      用途 ゴミ箱 メッシュタイプ ゴミ箱 メッシュタイプ ゴミ箱 屋外用 ゴミ箱 ゴミ箱 - -

                      リサイクルトラッシュ OSE・OSLのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      691-601
                      691-603
                      691-604
                      691-605
                      691-606
                      691-610
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      本体材質 仕上げ サイズH
                      (mm)
                      サイズW
                      (mm)
                      サイズD
                      (mm)
                      t(本体)
                      (mm)
                      商品名

                      75,200円

                      ( 82,720円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      SUS304ヘアーライン8503504201.2リサイクルトラッシュ OSE-Z-31

                      78,467円

                      ( 86,314円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      SUS304ヘアーライン8505003501.2リサイクルトラッシュ OSE-Z-32

                      78,467円

                      ( 86,314円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      SUS304ヘアーライン8505003501.2リサイクルトラッシュ OSE-Z-33

                      80,667円

                      ( 88,734円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      SUS304ヘアーライン8505003501.2リサイクルトラッシュ OSE-Z-34

                      75,200円

                      ( 82,720円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      SUS304ヘアーライン8503504201.2リサイクルトラッシュ OSE-Z-35

                      23,833円

                      ( 26,216円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      SUS304ヘアーライン6502403300.5リサイクルトラッシュ OSL-Z-30

                      ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました