(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エースキーボックス K-33N 引出し式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エースキーボックス K-33N 引出し式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,240円
税込単価
21,164円

【特長】・カードタイプの鍵を整理・保管できます・整理カードにより一目で使用箇所...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キーボックス
  • ボックスタイプ:
    鍵付タイプ
  • 商品名:
    エースキーボックスK ー33N
  • 材質:
    スチール
  • 仕上げ:
    エポキシ系粉体塗装
  • 色:
    アイボリー
  • サイズ(H)(mm):
    160
  • サイズ(間口)(mm):
    265
  • サイズ(奥行)(mm):
    380
  • 仕様:
    引出し式

型番

161-370 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番商品名材質仕上げサイズ重量
H間口奥行
161-370エースキーボックス K-33Nスチールエポキシ系粉体塗装アイボリー1602653806.8kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

161-370

1個

19,240( 21,164円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カードタイプの鍵を整理・保管できます
・整理カードにより一目で使用箇所がわかります
・一マス 間口65×奥行28mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースキーボックス K-33N 引出し式の型番161-370のページです。
型番161-370に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エースキーボックス K-33N 引出し式

エースキーボックス K-33N 引出し式

    キーボックス 鍵付タイプ

    キーボックス 鍵付タイプ

      キーボックス

      キーボックス

        エースキーボックス FI・F

        エースキーボックス FI・F

          メーカー 杉田エース トラスコ中山 ダイケン 杉田エース
          通常価格 19,240円 14,010円 9,284円 6,036円
          通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   5日目  
          商品タイプ キーボックス - - キーボックス
          ボックスタイプ 鍵付タイプ - - 鍵付タイプ
          商品名 エースキーボックスK ー33N - - -
          材質 スチール - - スチール
          仕上げ エポキシ系粉体塗装 - - メラミン焼付塗装

          エースキーボックス K-33N 引出し式のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました