(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用

エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,320円 ~ 48,573円  特別価格 
税込価格
1,452円 ~ 53,430円  特別価格 

携帯・固定兼用で便利なキーボックス。【特長】・メカタイプのダイヤル錠で、鍵を持...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

携帯・固定兼用で鍵を持ち歩く必要がなく、便利なキーボックス

正面扉と暗証番号部分の拡大図

4桁の暗証番号を自由に設定出来るダイヤル錠タイプのため、鍵を持ち歩く必要がない。
万一暗証番号を忘れても、検索用の鍵で暗証番号を検索することが可能。(検索用の鍵は別売)
キーボックスは携帯に便利なフック付きのため、普段は固定して使い、必要なときには携帯するなど、利用シーンを選ばない。

R-110・R-150・R-190について

  • R-110・R-150・R-190には大型一覧表が付属、中扉の両面にはキーハンガーが付属。

エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用の商品バリエーション

R-34

R-34

R-57

R-57

R-74

R-74

R-94

R-94

R-110

R-110

R-150

R-150

R-190

R-190

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品名
仕上げ
サイズ(H)(mm)
サイズ(間口)(mm)
サイズ(奥行)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エースキーボックスR- 34
メラミン焼付塗装
アイボリー
300
330
70

1個

14,760( 16,236円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エースキーボックスR- 57
メラミン焼付塗装
アイボリー
400
330
70

1個

18,094( 19,903円 )

5日目

エースキーボックスR- 74
メラミン焼付塗装
アイボリー
500
330
70

1個

21,520( 23,672円 )

5日目

エースキーボックスR- 94
メラミン焼付塗装
アイボリー
600
330
70

1個

24,574円

23,755

( 26,131円 )

5日目

エースキーボックスR-110
メラミン焼付塗装
アイボリー
450
400
120

1個

33,907( 37,298円 )

5日目

エースキーボックスR-150
メラミン焼付塗装
アイボリー
575
400
120

1個

40,947円

36,131

( 39,744円 )

5日目

エースキーボックスR-190
メラミン焼付塗装
アイボリー
700
400
120

1個

48,573円

42,860

( 47,146円 )

5日目

エースキーボックスR用検索キー

1個

1,320( 1,452円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

携帯・固定兼用で便利なキーボックス。
【特長】
・メカタイプのダイヤル錠で、鍵を持ち歩く必要がなく、電池や電源の必要がない。
・4桁の暗証番号は自由に設定可能。忘れても検索用の鍵で検索することが可能。(検索用の鍵は別売)
・持ち運びもできるU型フック付きでキープレートが外れにくい。
・キーハンガーに整理見出しがついているため、必要な鍵が一目瞭然。
・R-110・R-150・R-190には大型一覧表付き。
・R-110・R-150・R-190の中扉は、両面にキーハンガー付き。
【用途】
・事務所、管理室、用務室など、防犯・防災に備えた鍵の管理が必要な場所での使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用

エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用

    スチール製携帯用キーボックス

    スチール製携帯用キーボックス

      キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

      キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

        キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

        キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

          443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)

          443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)

            キーボックス

            キーボックス

              メーカー 杉田エース ユニット エスコ エスコ エスコ ダイケン
              通常価格 1,320円 10,306円 9,570円 6,180円 38,053円 9,284円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ キーボックス - キーボックス キーボックス キーボックス -
              ボックスタイプ 鍵無しタイプ - 鍵付タイプ 鍵無しタイプ 鍵付タイプ -
              材質 スチール - - - - -
              仕様 携帯・固定兼用 - - - - -

              エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト