(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消防水利標識(掲出用)

型番:214-127
消防水利標識(掲出用) ショウボウスイリヒョウシキ(ケイシュツヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,667円
税込単価
13,934円

掲出用タイプの標識。【特長】・消防水利は、消防法施行規則第34条の2、別表1ー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は型番:214-134です。型番により商品仕様が異なるため、商品仕様及びカタログをご確認ください。

型番

214-127 解除

Loading...

製品仕様

8W イメージ

8W イメージ(型番:214-134)

9W イメージ

9W イメージ(型番:214-127)

10W イメージ

10W イメージ(型番:214-129)

注意・禁止事項

  • ※ 壁に直接ボルト止め、金アミには針金等で固定します。
  • ※ 取付用部品は別途です。
  • ※ 消火栓・防火水そうは、都・市・町・村で定めています。各定めに適合する認識をお選びください。

消防水利標識(掲出用)の寸法

 

(単位:mm)

 

消防水利標識(掲出用)の寸法図

消防水利標識(掲出用)の寸法図

商品番号商品名材質仕上げサイズ穴数重量
214-134消防水利標識 AEZ-8W4アルミ全面反射φ600(直径600mm)4 ッ穴1kg
214-127消防水利標識 AEZ-9W4アルミ全面反射φ600(直径600mm)4 ッ穴1kg
214-129消防水利標識 AEZ-10W4アルミ全面反射φ600(直径600mm)4 ッ穴1kg
商品情報を表示

214-127の仕様・寸法情報

形状丸型仕様反射タイプ
材質(本体)アルミ表示内容防火水そう
取付仕様取付穴四つ仕上げ全面反射
サイズφ600商品名消防水利標識 AEZ-9W4

型番リスト

型番
表示内容
商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

214-127

防火水そう
消防水利標識 AEZ-9W4

1個

12,667( 13,934円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

掲出用タイプの標識。
【特長】
・消防水利は、消防法施行規則第34条の2、別表1ーの4に適合する標識。
・消火栓・防火水そうは消防法第442号通達に適合する標識。

(i)ご注意

  • 画像は型番:214-134です。型番により商品仕様が異なるため、商品仕様及びカタログをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防水利標識(掲出用)の型番214-127のページです。
型番214-127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消防水利標識(掲出用)

消防水利標識(掲出用)

    消防水利標識(標識本体、支柱ポール、金具)

    消防水利標識(標識本体、支柱ポール、金具)

      消防400B 消防水利標識

      消防400B 消防水利標識

        床用標識(蓄光)    蓄光 D

        床用標識(蓄光) 蓄光 D

          消火器具標識_4  「高圧危険」

          消火器具標識_4 「高圧危険」

            FR501 消火器具標識

            FR501 消火器具標識

              消火器具標識_5  「屋外消火栓」

              消火器具標識_5 「屋外消火栓」

                消火器具標識_4  「火気厳禁」

                消火器具標識_4 「火気厳禁」

                  メーカー 杉田エース 杉田エース アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社
                  通常価格 12,667円 1,910円 5,300円 1,300円 502円 420円 550円 499円
                  通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                  形状 丸型 - - 角型 角型 - 角型 角型
                  仕様 反射タイプ - - 蓄光タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ
                  材質(本体) アルミ - - 蓄光エンビステッカー(床貼式) 硬質エンビ - 硬質エンビ 硬質エンビ
                  取付仕様 取付穴四つ - - - - - - -
                  仕上げ 全面反射 - - - - - - -

                  消防水利標識(掲出用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  214-129
                  214-134
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  表示内容 商品名

                  13,333円

                  ( 14,666円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  消防水利消防水利標識 AEZ-10W4

                  12,667円

                  ( 13,934円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  消火栓消防水利標識 AEZ-8W4
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  表示内容 商品名

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                  閉じる

                  比較リスト