(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消防水利標識(標識本体、支柱ポール、金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消防水利標識(標識本体、支柱ポール、金具)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,910円 ~ 18,000円
税込価格
2,101円 ~ 19,800円

支柱取付用の標識、支柱ポール、金具(2種)です。【特長】・「消防水利」は、消防...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。標識本体、支柱ポール、U型金具、スムーサー金具はそれぞれ単体での販売です。商品区分または商品名をご確認の上、お間違えのないようにご注文ください。

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

AEZ8 E-1 イメージ

AEZ8 E-1 イメージ

AEZ9 E-2 イメージ

AEZ9 E-2 イメージ

AEZ10 E-5 イメージ

AEZ10 E-5 イメージ

注意・禁止事項

  • ※ 消火栓・防火水そうは、都・市・町・村で定めています。各定めに適合する認識をお選びください。

消防水利標識(支柱用)の寸法

 

(単位:mm)

 

消防水利標識(支柱用)の寸法図

消防水利標識(支柱用)の寸法図

商品番号商品名材質仕上げサイズ支柱の止め方法重量
214-100消防水利標識 全反AEZ-8アルミ全面反射φ600(直径600mm)U型仕様1kg
214-101消防水利標識 全反AEZ-9アルミ全面反射φ600(直径600mm)U型仕様1kg
214-102消防水利標識 全反AEZ-10アルミ全面反射φ600(直径600mm)U型仕様1kg
214-103消防水利標識 E-1電気亜鉛メッキ鋼板メラミン焼付φ575(直径575mm)スムーサー仕様1.8kg
214-104消防水利標識 E-2電気亜鉛メッキ鋼板メラミン焼付φ575(直径575mm)スムーサー仕様1.8kg
214-105消防水利標識 E-5電気亜鉛メッキ鋼板メラミン焼付φ600(直径600mm)スムーサー仕様1.8kg
214-110支柱ポール メラミン 白スチールメラミン焼付1.2×φ50.8(直径50.8mm)×2,750埋込型 白色4kg
214-111支柱ポール メラミン 赤スチールメラミン焼付1.2×φ50.8(直径50.8mm)×2,750埋込型 赤色4kg
214-112支柱ポール 粉体 2.7スチール粉体コーティング1.6×φ50.8(直径50.8mm)×2,750埋込型 白色4kg
214-113支柱ポール 粉体 3.0スチール粉体コーティング2.3×φ60.5(直径60.5mm)×3,000埋込型 白色9kg
214-114支柱ポール 粉体 3.3スチール粉体コーティング2.3×φ60.5(直径60.5mm)×3,300埋込型 白色11kg
214-115支柱ポール 粉体 3.5スチール粉体コーティング2.3×φ60.5(直径60.5mm)×3,500埋込型 白色12kg
214-116支柱ポール 合金 U 2.7アルミアルマイトシルバー2.0×φ50.8(直径50.8mm)×2,750埋込型 シルバー2.2kg
214-117支柱ポール 合金 U 3.0アルミアルマイトシルバー2.3×φ60.5(直径60.5mm)×3,000埋込型 シルバー2.6kg
214-120U型金具 φ50.8(直径50.8mm)用アルミアルマイトシルバー--200g
214-121U型金具 φ60.5(直径60.5mm)用アルミアルマイトシルバー--220g
214-124スムーサー金具 φ50.8(直径50.8mm)用スチール焼付塗装--240g
214-125スムーサー金具 φ60.8(直径60.8mm)用スチール焼付塗装--290g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
仕様
材質(本体)
表示内容
取付仕様
その他
商品区分
仕上げ
サイズ
商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸型
反射タイプ
アルミ
消火栓
U型仕様
-
標識本体
全面反射
φ600
消防水利標識 全反AEZ-8

1個

13,600( 14,960円 )

5日目

丸型
反射タイプ
アルミ
防火水そう
U型仕様
-
標識本体
全面反射
φ600
消防水利標識 全反AEZ-9

1個

13,600( 14,960円 )

5日目

丸型
反射タイプ
アルミ
消防水利
U型仕様
-
標識本体
全面反射
φ600
消防水利標識 全反AEZ-10

1個

15,201( 16,721円 )

5日目

丸型
標準タイプ
電気亜鉛メッキ鋼板
消火栓
スムーサー仕様
-
標識本体
メラミン焼付
φ575
消防水利標識 E-1

1個

5,878( 6,466円 )

5日目

丸型
標準タイプ
電気亜鉛メッキ鋼板
防火水そう
スムーサー仕様
-
標識本体
メラミン焼付
φ575
消防水利標識 E-2

1個

6,500( 7,150円 )

5日目

丸型
標準タイプ
電気亜鉛メッキ鋼板
消防水利
スムーサー仕様
-
標識本体
メラミン焼付
φ600
消防水利標識 E-5

1個

7,000( 7,700円 )

5日目

-
-
スチール
-
埋込型白色
オプション
支柱ポール
メラミン焼付
1.2×φ50.8×2750
支柱ポールメラミン白

1個

10,000( 11,000円 )

5日目

-
-
スチール
-
埋込型赤色
オプション
支柱ポール
メラミン焼付
1.2×φ50.8×2750
支柱ポールメラミン赤

1個

10,500( 11,550円 )

5日目

-
-
スチール
-
埋込型白色
オプション
支柱ポール
粉体コーティング
1.6×φ50.8×2750
支柱ポール粉体2.7

1個

13,200( 14,520円 )

5日目

-
-
スチール
-
埋込型白色
オプション
支柱ポール
粉体コーティング
2.3×φ60.5×3000
支柱ポール粉体3.0

1個

14,600( 16,060円 )

5日目

-
-
スチール
-
埋込型白色
オプション
支柱ポール
粉体コーティング
2.3×φ60.5×3300
支柱ポール粉体3.3

1個

15,100( 16,610円 )

5日目

-
-
スチール
-
埋込型白色
オプション
支柱ポール
粉体コーティング
2.3×φ60.5×3500
支柱ポール粉体3.5

1個

15,700( 17,270円 )

5日目

-
-
アルミ
-
埋込型シルバー
オプション
支柱ポール
アルマイトシルバー
2.0×φ50.8×2750
支柱ポール合金U 2.7

1個

13,000( 14,300円 )

5日目

-
-
アルミ
-
埋込型シルバー
オプション
支柱ポール
アルマイトシルバー
2.3×φ60.5×3000
支柱ポール合金U 3.0

1個

18,000( 19,800円 )

5日目

-
-
アルミ
-
-
オプション
U型金具
アルマイトシルバー
-
U型金具φ50.8用

1個

2,674( 2,941円 )

5日目

-
-
アルミ
-
-
オプション
U型金具
アルマイトシルバー
-
U型金具φ60.5用

1個

2,770( 3,047円 )

5日目

-
-
スチール
-
-
オプション
スムーサー金具
焼付塗装
-
スムーサー金具φ50.8用

1個

1,910( 2,101円 )

5日目

-
-
スチール
-
-
オプション
スムーサー金具
焼付塗装
-
スムーサー金具φ60.5用

1個

2,640( 2,904円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

支柱取付用の標識、支柱ポール、金具(2種)です。
【特長】
・「消防水利」は、消防法施行規則第34条の2、別表1ーの4に適合。
・「消火栓」「防火水そう」は消防法第442号通達に適合。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。標識本体、支柱ポール、U型金具、スムーサー金具はそれぞれ単体での販売です。商品区分または商品名をご確認の上、お間違えのないようにご注文ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消防水利標識(標識本体、支柱ポール、金具)

消防水利標識(標識本体、支柱ポール、金具)

    消防水利標識(掲出用)

    消防水利標識(掲出用)

      危険物標識 材質 スチール

      危険物標識 材質 スチール

        危険物標識「火気厳禁」 KHT-1M

        危険物標識「火気厳禁」 KHT-1M

          危険物標識_2 「禁煙」 KHS-4

          危険物標識_2 「禁煙」 KHS-4

            消防サイン標識  「禁煙」

            消防サイン標識 「禁煙」

              危険物標識_2 「危険物品持込み厳禁」

              危険物標識_2 「危険物品持込み厳禁」

                JIS安全標識(方向)「消火器↓」 JA-413

                JIS安全標識(方向)「消火器↓」 JA-413

                  JIS安全標識(禁止・防火)  「消火器」

                  JIS安全標識(禁止・防火) 「消火器」

                    通路誘導標識  「←非常口」

                    通路誘導標識 「←非常口」

                      消防400B 消防水利標識

                      消防400B 消防水利標識

                        危険物標識_2 「火気厳禁」

                        危険物標識_2 「火気厳禁」

                          消火器具標識_4  「高圧危険」

                          消火器具標識_4 「高圧危険」

                            メーカー 杉田エース 杉田エース ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 1,910円 12,667円 1,950円 2,402円 1,640円 1,999円 1,640円 980円 1,080円 551円 5,300円 1,642円 502円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   4日目  

                            消防水利標識(標識本体、支柱ポール、金具)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました