(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蓄光誘導標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蓄光誘導標識

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,121円 ~ 4,000円  特別価格 
税込価格
3,433円 ~ 4,400円  特別価格 

室内通路、避難口誘導標識。【特長】・太陽の光や電灯の光を吸収・蓄積して発光する...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

室内通路誘導標識 100×300 白地緑文字

室内通路誘導標識 100×300 白地緑文字 イメージ

室内通路誘導標識 100×300 白地緑文字 イメージ

避難口誘導標識 120×360 緑地白文字

避難口誘導標識 120×360 緑地白文字 イメージ

避難口誘導標識 120×360 緑地白文字 イメージ

  • ※ 蓄光とは太陽の光や電灯の光を吸収・蓄積して発光するものであり、吸収-発光を反復する性質があります。

 

(単位:mm)

 

商品番号商品名材質仕上げ仕様サイズ重量
213-743蓄光誘導標識 NB-102塩ビ t=1.0印刷白地緑文字100×3005g
213-744蓄光誘導標識 NB-103塩ビ t=1.0印刷白地緑文字100×3005g
213-745蓄光誘導標識 NB-108塩ビ t=1.0印刷白地緑文字100×3005g
213-746蓄光誘導標識 NB-104塩ビ t=1.0印刷緑地白文字120×3606g
213-747蓄光誘導標識 NB-106塩ビ t=1.0印刷緑地白文字120×3606g
213-748蓄光誘導標識 NB-107塩ビ t=1.0印刷緑地白文字120×3606g
213-749蓄光誘導標識 NB-109塩ビ t=1.0印刷緑地白文字120×3606g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
サイズ
文字仕様
用途
商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
非常口 左方向
100×300
白地緑文字
室内通路誘導標識
蓄光誘導標識NB-102

4個

3,121円

3,000

( 3,300円 )

5日目

非常口 両方向
100×300
白地緑文字
室内通路誘導標識
蓄光誘導標識NB-103

4個

3,121円

3,000

( 3,300円 )

5日目

非常口 右方向
100×300
白地緑文字
室内通路誘導標識
蓄光誘導標識NB-108

4個

3,121円

3,000

( 3,300円 )

5日目

非常口 方向なし
120×360
緑地白文字
避難口誘導標識
蓄光誘導標識NB-104

4個

4,000円

3,334

( 3,667円 )

5日目

非常口 左方向
120×360
緑地白文字
避難口誘導標識
蓄光誘導標識NB-106

4個

4,000円

3,334

( 3,667円 )

5日目

非常口 両方向
120×360
緑地白文字
避難口誘導標識
蓄光誘導標識NB-107

4個

4,000円

3,334

( 3,667円 )

5日目

非常口 右方向
120×360
緑地白文字
避難口誘導標識
蓄光誘導標識NB-109

4個

4,000円

3,334

( 3,667円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室内通路、避難口誘導標識。
【特長】
・太陽の光や電灯の光を吸収・蓄積して発光する。
・吸収-発光を反復する性質がある。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蓄光誘導標識

蓄光誘導標識

    中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

    中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

      蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識

      蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識

        中輝度蓄光式避難口標識(壁面ステッカータイプ)

        中輝度蓄光式避難口標識(壁面ステッカータイプ)

          誘導標識  「←非常口」  FA-306

          誘導標識 「←非常口」 FA-306

            誘導標識  「非常口→」  FA-305

            誘導標識 「非常口→」 FA-305

              中輝度蓄光式避難口標識 「非常口→」 蓄光FA-802

              中輝度蓄光式避難口標識 「非常口→」 蓄光FA-802

                中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803

                中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803

                  高輝度蓄光避難口標識  「非常口→」  蓄光LE-1801

                  高輝度蓄光避難口標識 「非常口→」 蓄光LE-1801

                    高輝度蓄光避難口標識  「←非常口」  蓄光LE-1802

                    高輝度蓄光避難口標識 「←非常口」 蓄光LE-1802

                      300×300mm[蓄光式]床用誘導標識 EA983AH-17/18/19

                      300×300mm[蓄光式]床用誘導標識 EA983AH-17/18/19

                        メーカー 杉田エース アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ
                        通常価格 3,121円 1,950円 4,085円 1,715円 517円 599円 2,950円 2,950円 4,400円 4,569円 6,060円
                        通常出荷日 5日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                        形状 角型 角型 - 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                        仕様 蓄光タイプ 蓄光タイプ - 蓄光タイプ 標準タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ 蓄光タイプ 標準タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ
                        材質(本体) 塩ビ PETステッカー - PET - - - - PETステッカー PETステッカー 軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)
                        仕上げ 印刷 - - - - - - - - - -

                        蓄光誘導標識のレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                        工場の通路や避難口に使用
                        評価 3.0満足度:3.02019/10/02
                        工場内の安全性の見直しで、通路や避難口に避難口誘導標識を設置しました。設置には、標識の後ろに別で準備した両面テープを使いました。夜間は人がいないので、標識の発光具合を確認したことはありません。今回はじめて避難口誘導標識を購入したので、他の誘導標識と比較することはできませんが、特に気になる点もありません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました