(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラサフスプレー 下塗り・中塗り兼用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラサフスプレー 下塗り・中塗り兼用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,254円
税込単価
1,379円

【特長】・優れた耐水・耐ブリスター性を持つうすいパテ状の下地用塗料・速速乾で肉...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 色の詳細:
    ライトブルーグレー
  • JANコード:
    4906754279258
  • 乾燥時間(表面乾燥):
    20℃:約40分、冬期:約60分
  • 研磨可能時間:
    5℃:50分以上、20℃:30分以上
  • 上塗り可能時間:
    5℃:60分以上、20℃:40分以上
  • 塗リ面積(㎡):
    0.7(1回塗り)
  • 内容量:
    1本(420ml)

(i)ご注意

  • 研磨する時は#800以上のペーパーで当てゴムを使用して研磨してください。より肉持ち感を出したいときは一度に厚塗りをせず、幹かしながら塗り重ねてください

Loading...

各種さび止め塗料と上塗り塗料の中塗りに最適

プラサフスプレーの外観

プラサフスプレーの外観

  • 容量 : 420mL
  • うすめ液 : 不要
  • 塗り面積(1回塗り) : 約0.7m^2
  • 色数 : 1色
  • 乾燥時間 :研磨可能時間 : 約30分(20℃)約50分(冬期)
  • 上塗り可能時間 : 約40分(20℃)約60分(冬期)
  • ※ 研磨するときは#800以上のペーパーで当てゴムを使用して研磨してください。
  • ※ より肉持ち感を出したいときは一度に厚塗りせず、乾かしながら塗り重ねてください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20014W

1本(420ml)

1個

1,254( 1,379円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐水・耐ブリスター性を持つうすいパテ状の下地用塗料
・速速乾で肉持ちのよい研磨作業性に優れた塗膜
・吹付けパターンは丸吹きタイプ
・上塗り塗料の吸い込みが少なく美しい仕上がり
・各種さび止め塗料と上塗り塗料の中塗りに最適
【用途】
・中塗りとして:下地色の隠ぺいと上塗り色のトマリをよくする。各種さびどめ塗料と上塗り塗料(ラッカー系、2液型ウレタン、アルキド系)の中塗りに最適
・下塗りとして:上塗り塗料との密着性を高めるために
・表面仕上げに:研磨することで微細なキズや凹凸を均一にし、平滑な仕上がりに

(i)ご注意

  • 研磨する時は#800以上のペーパーで当てゴムを使用して研磨してください。より肉持ち感を出したいときは一度に厚塗りをせず、幹かしながら塗り重ねてください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラサフスプレー 下塗り・中塗り兼用の型番20014Wのページです。
型番20014Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラサフスプレー 下塗り・中塗り兼用

プラサフスプレー 下塗り・中塗り兼用

    水性サンディングシーラー

    水性サンディングシーラー

      プライマーサーフェーサー

      プライマーサーフェーサー

        水性つやあり塗料

        水性つやあり塗料

          黒板スプレー

          黒板スプレー

            エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)

            エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)

              水性多用途 半つや 無臭タイプ

              水性多用途 半つや 無臭タイプ

                2液型ウレタンスプレー

                2液型ウレタンスプレー

                  トタンペイント

                  トタンペイント

                    硝化綿ラッカー シャーシーブラックスプレー

                    硝化綿ラッカー シャーシーブラックスプレー

                      油性トタン用

                      油性トタン用

                        超速乾サビドメ

                        超速乾サビドメ

                          油性蛍光塗料[屋内外用]ツヤなし

                          油性蛍光塗料[屋内外用]ツヤなし

                            メーカー サンデーペイント アサヒペン シントーファミリー シントーファミリー 日本緑十字社 エスコ サンデーペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント カンペハピオ アサヒペン エスコ
                            通常価格 1,254円 820円 1,420円 1,946円 2,600円 1,177円 611円 2,901円 14,391円 1,343円 3,042円 996円 17,376円
                            通常出荷日 1日目   9日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   4日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品用途 その他 その他 - 建物用 その他 ラッカースプレー その他 - 屋根・トタン用 シャーシースプレー 屋根・トタン用 サビ止め塗料 その他
                            その他 - グレー - - - - - ブラック - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) その他 - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 水性 - 水性 - 油性 水性 - 油性 - 油性 油性 油性
                            色の詳細 ライトブルーグレー - - - - - - - - - - - -

                            プラサフスプレー 下塗り・中塗り兼用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            樹脂製品の表面処理
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            市販ではプラモデル用自動車板金用など色々同様な製品が
                            ありますが、本製品は容量と価格のバランスがベストです。
                            (市販のスプレーは容量が少ない物が多いです。
                            )
                            使い続けてみて満足できましたら、継続して採用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備塗装時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/27
                            前回使って良かったのでリピートで注文しました。薄め液不要で容量も多く一つの作業で買い足すこともなく充分に使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗装後、どれぐらいで研磨できますか?
                            A
                            20℃で約30分以上、5℃で約50分以上乾燥後に研磨可能です。
                            Q 塗装後、どれぐらいで上塗りできますか?
                            A
                            20℃で約40分以上、5℃で約60分以上乾燥後に上塗り可能です。

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました