(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジンクスプレーPro(シルバー92)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジンクスプレーPro(シルバー92)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,478円
税込単価
2,726円

亜鉛メッキと同じく、自然に退色する塗膜中の亜鉛含有率92%の高濃度亜鉛末塗料ス...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 色:
    シルバー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 詳細タイプ:
    高濃度の亜鉛末塗料
  • JANコード:
    4906754279456
  • 乾燥時間(20℃/完全乾燥)(時間):
    約24
  • 乾燥時間(表面乾燥):
    20℃:約20分
  • 塗リ面積(㎡):
    1.7(1回塗り)
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品仕様

容量

容量

420ml
塗り面積(1回塗り)
約1.7m^2
色数
1色
うすめ液
不要
乾燥時間

  • 表面乾燥 : 約20分(20℃)
  • 完全乾燥 : 約30分(20℃) 約24時間(冬期)

噴射パターン
丸吹き

シルバー92

シルバー92

  • ※ 色見本はPCで再現したもので実際の色と異なる場合があります。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2001CQ

1本(420ml)

1個

2,478( 2,726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

亜鉛メッキと同じく、自然に退色する塗膜中の亜鉛含有率92%の高濃度亜鉛末塗料スプレー塗料。
【特長】
・高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキ面の補修に最適。
・物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用し、密着性がよく、塗膜の柔軟性にも優れている。
・亜鉛末による電気化学的防食効果と、被覆膜の防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防食効果を発揮。
・亜鉛末をフレーク化することにより、高濃度亜鉛でありながら高い金属感を実現。
・下塗りとしても使用可能(上塗りには、ウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料を使用できる)。
【用途】
・メッキ鋼材、グレーチング、ダクト、軽天金具などの亜鉛メッキ面の補修や切断面のさび止めに便利。
・鉄製構造物、各種産業機械・車両機器、船舶などのスポット溶接部や鉄部の防食に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジンクスプレーPro(シルバー92)の型番2001CQのページです。
型番2001CQに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジンクスプレーPro(シルバー92)

ジンクスプレーPro(シルバー92)

    さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PY

    さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PY

      スーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)

      スーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)

        スプレージンク

        スプレージンク

          油性トタン用

          油性トタン用

            高級サビ止めスプレー

            高級サビ止めスプレー

              シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

              シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

                油性ウレタン建物用 1.6L

                油性ウレタン建物用 1.6L

                  サビ止めサビカット

                  サビ止めサビカット

                    油性スーパーコート 0.7L

                    油性スーパーコート 0.7L

                      水性シリコン建物用塗料

                      水性シリコン建物用塗料

                        カラーサビ鉄用

                        カラーサビ鉄用

                          水性つやあり塗料

                          水性つやあり塗料

                            メーカー サンデーペイント サンデーペイント サンデーペイント シントーファミリー カンペハピオ シントーファミリー アズワン ロックペイント ロックペイント アサヒペン ロックペイント アサヒペン シントーファミリー
                            通常価格 2,478円 1,597円 612円 1,459円 3,042円 883円 1,440円 3,572円 16,200円 2,294円 1,770円 1,246円 1,946円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   7日目   5日目   6日目   2日目~   1日目~   4日目~   1日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 サビ止め塗料 その他 サビ止め塗料 屋根・トタン用 - サビ止め塗料 建物用 サビ止め塗料 その他 建物用 サビ止め塗料 建物用
                            シルバー - シルバー その他 - - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 - 油性 - 油性 - 油性 油性 - 油性 水性 油性 水性
                            詳細タイプ 高濃度の亜鉛末塗料 - - - - - - - - - - - -

                            ジンクスプレーPro(シルバー92)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            防錆
                            評価 3.0満足度:3.02018/02/02
                            鉄板素地張り合わせで内面に塗りたくり溶接取付。
                            焼けた部分はしょうがなしだけど
                            水が入ってきても大丈夫かどうか検証中。
                            サビ止め塗料 ジンクスプレーと比較中。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 下塗りとしても使えますか?
                            A
                            下塗りとしてもご使用頂けますが、上塗りには、メッキ化粧スプレー、ウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料をお使いください。
                            Q 使用前、使用後の注意点を教えてください。
                            A
                            使用前使用後は噴出口がつまらないよう、容器をさかさにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをして保管してください。

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました