(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102【1,600個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,399円
税込単価
11,439円

異物混入対策に適した青色の不織布ワイパーの紙ウエス。【特長】・アルコールにぬら...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    その他
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • タイプ詳細:
    ポップアップタイプ
  • 色:
    ブルー
  • シートサイズ:
    200×225mm
  • トラスココード:
    771-2910
  • 質量(g):
    2880
  • 材質:
    ​レ​ー​ヨ​ン
  • 内容量:
    1ケース(100枚×16パック)

Loading...

作業しやすいポップアップタイプのハンディワイパーの紙ウエス

クレシア ハイジェネ ブルーハンディワイパー:関連画像

一般製造工場での清掃作業に最適

クレシア ハイジェネ ブルーハンディワイパー:関連画像

アルコールなどの薬液に濡らしても丈夫な素材

枚数 100枚
サイズ 200mm×225mm(シートサイズ)
素材 レーヨン(青色)
製品番号 62102

クレシア ハイジェネ ブルーハンディワイパーの使用用途について

 
クレシア ハイジェネ ブルーハンディワイパー:関連画像

食品工場

クレシア ハイジェネ ブルーハンディワイパー:関連画像

飲食店

クレシア ハイジェネ ブルーハンディワイパー:関連画像

一般工場

クレシア ハイジェネ ブルーハンディワイパー:関連画像

ラボ・研究

クレシア ハイジェネ ブルーハンディワイパー:関連画像

学校

クレシア ハイジェネ ブルーハンディワイパー:関連画像

メンテナンス

クレシア ハイジェネ ブルーハンディワイパー:関連画像

製薬工場

クレシア ハイジェネ ブルーハンディワイパー:関連画像

スーパーパックヤード

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62102

1ケース(100枚×16パック)
10

1パック

1,600個入り

10,399( 11,439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

異物混入対策に適した青色の不織布ワイパーの紙ウエス。
【特長】
・アルコールにぬらしても丈夫な素材で吸収性能に優れた不織布タイプ。
・強度のバランスが良いレーヨン素材を採用。
・製造ラインの定位置、定管理のしやすい専用ディスペンサー使用可能。
・ポリパック。
【用途】
・食品工場でのアルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)に最適。
・清掃作業や異物混入対策に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102の型番62102のページです。
型番62102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

    トリセプタ

    トリセプタ

      トリセプタⅢ

      トリセプタⅢ

        紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

        紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

          エコノミーワイパー EW3334

          エコノミーワイパー EW3334

            ベンコット スーパーCN

            ベンコット スーパーCN

              ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜

              ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜

                キムワイプ 150M(ケース)

                キムワイプ 150M(ケース)

                  (小分け)ワイプオール(ケース販売)

                  (小分け)ワイプオール(ケース販売)

                    エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

                    エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

                      工業用ワイパー 275×300mm

                      工業用ワイパー 275×300mm

                        アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

                        アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

                          キムワイプ・ハンドタオル200

                          キムワイプ・ハンドタオル200

                            メーカー 日本製紙クレシア アズワン アズワン ミスミ 橋本クロス ケニス 三商 ケニス アズワン 三商 エスコ アズワン アズワン
                            通常価格 10,399円 20,700円 28,200円 8,800円 8,074円 1,500円 900円 10,690円 810円 11,160円 1,870円 27,537円 19,286円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   4日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            商品タイプ 紙ウエス - - 紙ウエス 紙ウエス - - - - - 不織布ウエス - 紙ウエス
                            形状 その他 - - シート シート - - - - - シート - シート
                            生地 新品 - - 新品 - - - - - - - - 新品
                            タイプ ドライ - - ドライ ドライ - - - - - ドライ - ドライ
                            タイプ詳細 ポップアップタイプ - - - - - - - - - - - -

                            ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械設備の清掃で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            食品工場内の機械設備の清掃に、このウェス(ブルーハンディワイパー 62102)を使用しています。塩素系薬剤やアルコールを付けて使うこともあります。以前から使用していますが、破れやすいといったこともありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他に色はありますか
                            A
                            ピンク色のハイジェネピンクハンディワイパーのご用意がございます。

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました