(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャミランショートフード サックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャミランショートフード サックス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,046円 ~ 4,077円  特別価格 
税込価格
4,451円 ~ 4,485円  特別価格 

異物混入防止、体毛落下防止をある程度求められる食品工場に。簡易包装材等の食に関...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば付き
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    ポリエステル60%、綿40% ポプリン
  • 顔・首廻り(T400)材質:
    ポリエステル100%
  • 仕様:
    ツバ・マスク掛け=耐洗濯に優れた織芯入額、顔廻り、首廻り=吸汗速乾性に優れた複合ストレッチ素材「T400」を採用スリット式メガネさしを採用し着脱が容易
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
質量(g)
頭廻り(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
761-7500
40
62
1枚

5個

4,077円

4,020

( 4,422円 )

1日目

LL
761-7518
44
64
1枚

5個

4,077円

4,020

( 4,422円 )

1日目

M
761-7526
38
60
1枚

1個

4,046( 4,451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

異物混入防止、体毛落下防止をある程度求められる食品工場に。簡易包装材等の食に関わる部備品製造工場や物流業者様に。ツバ・マスク掛け=耐洗濯に優れた織芯入額、顔廻り、首廻り=吸汗速乾性に優れた複合ストレッチ素材「T400」を採用スリット式メガネさしを採用し着脱が容易

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャミランショートフード サックス

シャミランショートフード サックス

    シャミランショートフード ホワイト

    シャミランショートフード ホワイト

      帯電帽つば付

      帯電帽つば付

        ミドリ安全 作業用 フード HSW

        ミドリ安全 作業用 フード HSW

          使い捨てキャップ

          使い捨てキャップ

            “でんでん帽”(ツバなし通気型)

            “でんでん帽”(ツバなし通気型)

              頭巾C帆布

              頭巾C帆布

                ミドリ安全 作業用 フード HSW L

                ミドリ安全 作業用 フード HSW L

                  でんでん帽 ツバ付通気型

                  でんでん帽 ツバ付通気型

                    フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ) PA0081

                    フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ) PA0081

                      ミドリ安全 作業用 フード ICG M

                      ミドリ安全 作業用 フード ICG M

                        フード 異物混入防止タイプ(M,L)

                        フード 異物混入防止タイプ(M,L)

                          作業用 フード ICB

                          作業用 フード ICB

                            メーカー サンペックス サンペックス トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山 東京メディカル 興研 ミドリ安全 東京メディカル ゴールドウイン ミドリ安全 アズワン ミドリ安全
                            通常価格 4,046円 4,137円 2,033円 2,404円 3,599円 5,200円 6,762円 2,257円 5,505円 1,058円 2,971円 1,140円 2,971円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   7日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ フード フード キャップ - キャップ キャップ フード - キャップ - - フード フード
                            仕様 つば付き つば付き つば付き - つば無し つば無し つば無し - つば付き - - - つば付き
                            ブルー ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - - - ブルー
                            材質 ポリエステル60%、綿40% ポプリン ポリエステル60%、綿40% ポプリン - - - - - - - - - - -
                            顔・首廻り(T400)材質 ポリエステル100% ポリエステル100% - - - - - - - - - - -

                            シャミランショートフード サックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました