(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,153円 ~ 7,530円  特別価格 
税込価格
6,768円 ~ 8,283円  特別価格 

【特長】・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に・綿より...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエステル100% ポプリン
  • 内容量:
    1着

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー系
[L] 3L
761-6805
356
122
71
86
1着

1個

6,153( 6,768円 )

1日目

ブルー系
[L] 4L
761-6813
378
130
71
87
1着

1個

6,153( 6,768円 )

1日目

ブルー系
[L] L
761-6821
326
110
69
84
1着

5個

6,153円

5,804

( 6,384円 )

4日目

ブルー系
LL
761-6830
342
116
71
85
1着

5個

6,153円

5,804

( 6,384円 )

1日目

ブルー系
M
761-6848
306
106
67
81
1着

1個

6,153( 6,768円 )

1日目

ブルー系
[S] S
761-6856
290
102
65
78
1着

1個

6,153( 6,768円 )

1日目

ブルー系
[S] SS
761-6864
270
98
63
75
1着

1個

6,153( 6,768円 )

1日目

ホワイト
[L] 3L
761-7089
356
122
71
86
1着

1個

6,153( 6,768円 )

1日目

ホワイト
[L] 4L
761-7097
378
130
71
87
1着

1個

6,153( 6,768円 )

1日目

ホワイト
[L] 5L
761-7101
392
138
71
88
1着

1個

6,537( 7,191円 )

1日目

ホワイト
[L] 6L
761-7119
408
146
71
89
1着

1個

6,537( 7,191円 )

1日目

ホワイト
[L] L
761-7127
326
110
69
84
1着

1個

7,530( 8,283円 )

1日目

ホワイト
LL
761-7135
342
116
71
85
1着

1個

7,530( 8,283円 )

1日目

ホワイト
M
761-7143
306
106
67
81
1着

1個

6,153( 6,768円 )

1日目

ホワイト
[S] S
761-7151
290
102
65
78
1着

1個

6,153( 6,768円 )

1日目

ホワイト
[S] SS
761-7160
270
98
63
75
1着

1個

6,153( 6,768円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に
・綿よりも高い吸汗性と速乾性を持つポリエステル100%「クールフリーデ」を使用しています
・汗をかいてもドライで爽やかな着心地感が持続します
・UVカット性が高く透けにくさが特長、「インナーが透ける」という悩みを解消してくれます
・異物混入防止仕様フルスペック商品です
・高温になる作業場で優れた効果を発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー

クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー

    クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625

    クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625

      クールフリーデ男女兼用 ホッピングパンツ

      クールフリーデ男女兼用 ホッピングパンツ

        男女兼用長袖ジャンパー

        男女兼用長袖ジャンパー

          クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー

          クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー

            ヘアネット

            ヘアネット

              アクアクール クールフード

              アクアクール クールフード

                男女兼用 ホッピングパンツ

                男女兼用 ホッピングパンツ

                  サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M

                  サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M

                    白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上

                    白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上

                      メーカー サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス ミドリ安全
                      通常価格 6,153円 6,537円 5,447円 4,548円 6,435円 2,224円 4,167円 4,548円 6,225円 2,920円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   6日目  
                      材質 ポリエステル100% ポプリン - - - - - - - - -
                      内容量 1着 1枚 - - 1枚 1枚 1枚 - - -

                      クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      最近見た商品

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト