(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検査用保護めがね セキュアフィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

検査用保護めがね セキュアフィット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
999円
税込価格
1,099円

3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-

5個

999( 1,099円 )

1日目

751-5146

1個

999( 1,099円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

検査用保護めがね セキュアフィットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました