(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
39,664円 ~ 67,760円  特別価格 
税込価格
43,630円 ~ 74,536円  特別価格 

冷気/暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めるストリップ型リブ付き間仕切りシ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジの詳細

使用例

使用例

製品仕様

品番タイプ幅×長さ(mm×m)厚さ(mm)質量(kg)
TSRBO-220-30リブ付帯電防虫透明オレンジ200×30215.8
TSRBO-330-30リブ付帯電防虫透明オレンジ300×30335.6
  • 材質:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 製造国:日本

使用上のご注意

  • ※ ビニールの特性上、施工後に伸縮する恐れがありますので、カットの際には3~4%程度余裕をみてカットしてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

39,664円

35,697

( 39,267円 )

2日目

1個

67,760円

66,479

( 73,127円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷気/暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めるストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ。
【特長】
・防音/防塵/防虫/防湿に優れた効果を発揮。
・シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮。
・冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現。
・両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易。
【用途】
・工場/倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

    ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

    ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

      ストリップ型間仕切り用ハンガー

      ストリップ型間仕切り用ハンガー

        ユタカメイク 簡易間仕切りシート

        ユタカメイク 簡易間仕切りシート

          ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1200mmタイプ

          ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1200mmタイプ

            ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1800mmタイプ

            ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1800mmタイプ

              OS大型 (SG) 機能レール  (片開き200kg・両開き400kgタイプ)

              OS大型 (SG) 機能レール (片開き200kg・両開き400kgタイプ)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 岡田装飾金物
                通常価格 39,664円 30,043円 670円 18,599円 33,264円 41,006円 12,415円
                通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   1日目   8日目~   8日目~   4日目~  
                種類 カーテン カーテン 関連部品 その他間仕切り パーティーション パーティーション 関連部品

                ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mmのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                食品材料の倉庫入り口に使用
                評価 5.0満足度:5.02021/03/22
                倉庫入り口が開放されていたので、見た目と防虫目的で採用しました。入口の間口が広く高さもあるので、シートが風でめくれないように重さも重視し、3mm厚を選定しました。長さを弾力的に調整できるように30m巻きを選定しました。業者で頼むより安くついた。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました