(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
30,043円 ~ 71,250円  特別価格 
税込価格
33,047円 ~ 78,375円  特別価格 

シートの角を落とし、(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮したストリップ型間仕切り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジの詳細

使用例

使用例

製品仕様

品番タイプ幅×長さ(mm×m)厚さ(mm)質量(kg)
TS-220-30帯電透明透明200×30215.8
TS-230-30帯電透明透明300×30223.8
TS-330-30帯電透明透明300×30335.6
TSBO-220-30帯電防虫透明オレンジ200×30215.8
TSBO-230-30帯電防虫透明オレンジ300×30223.8
TSBO-330-30帯電防虫透明オレンジ300×30335.6

材質

  • ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 帯電防止(約10の10乗)/UVカット/防虫

製造国

  • 日本
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

30,043円

24,902

( 27,392円 )

1日目

1個

45,888円

37,949

( 41,744円 )

1日目

1個

71,250円

53,202

( 58,522円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シートの角を落とし、(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮したストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ。
【特長】
・防音/防塵/防虫/防湿に優れた効果を発揮するタイプ。
・冷気/暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高める製品。
・冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現する製品。
【用途】
・工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として使用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

    ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

    ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

      ストリップ型間仕切り用ハンガー

      ストリップ型間仕切り用ハンガー

        OS大型 (HG) 機能レール  (片開き80kg・両開き160kgタイプ)

        OS大型 (HG) 機能レール (片開き80kg・両開き160kgタイプ)

          OS大型 (SG) 機能レール  (片開き200kg・両開き400kgタイプ)

          OS大型 (SG) 機能レール (片開き200kg・両開き400kgタイプ)

            ユタカメイク 簡易間仕切りシート

            ユタカメイク 簡易間仕切りシート

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 岡田装飾金物 岡田装飾金物 ユタカメイク
              通常価格 30,043円 39,664円 670円 9,755円 12,415円 18,599円
              通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目   10日目~   4日目~   1日目  
              種類 カーテン カーテン 関連部品 関連部品 関連部品 その他間仕切り

              ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました