(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SシリコーンTA 1kg
  • 数量スライド割引

SシリコーンTA 1kg (レビュー)

通常価格(税別)
21,456円
税込価格
23,602円
通常出荷日
1日目
食品機械用Oリング・シールパッキンに。食品機械用のOリング・シールパッキン専用のグリースです

SシリコーンTA 1kgのレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    パーツフィーダー詰り
    評価 3.0満足度:3.02020/09/01
    シリコングリスなので滑りが凄く良くなりました。値段が高いので2缶ではなく1缶で購入できればいいと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    チューブポンプのチューブ潤滑
    評価 4.0満足度:4.02023/02/06
    食品液充填用チューブポンプのシリコンチューブに使用しています。塗布面への残留性は同様の製品の中でも群を抜いていると思います。
    難を言えばもう少し小容量のものがあればと思います

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SシリコーンTA 1kg

SシリコーンTA 1kg

    ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

    ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

      αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

      αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

        ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

        ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

          リキッドグリースYC

          リキッドグリースYC

            モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

            モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

              食品機械用多目的潤滑スプレー

              食品機械用多目的潤滑スプレー

                住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG32 4L

                住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG32 4L

                  住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L

                  住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L

                    住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L

                    住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L

                      住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L

                      住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L

                        住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG220 4L

                        住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG220 4L

                          住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L

                          住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 山一化学 東レ・ダウコーニング ITW 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 21,456円 1,318円 15,784円 7,033円 22,575円 23,179円 1,840円 19,313円 26,407円 26,407円 19,313円 19,313円 26,407円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   5日目   5日目   6日目   5日目   7日目   5日目  
                            最高使用温度 ~300℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~300℃ ~300℃ ~300℃ - - - - - -
                            最低使用温度 ~-50℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-30℃ ~-60℃ ~-200℃ - - - - - -
                            NSF H1 H1 H1 H1 - H1 H1 - - - - - -
                            トラスココード 759-7428 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(1000g) 1本(400g) - 1缶(2.5kg) - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。