(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロング台車 ハンドル固定式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STR-402
ストロング台車 ハンドル固定式 ストロングダイシャ ハンドルコテイシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,603円
税込単価
29,263円

頑丈な鋼鉄製台車。【特長】・強度の高いハンドル固定タイプ。・塗装は錆にも強い粉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ハンドル固定式
  • キャスター径(mm):
    130
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・固定式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

STR-402 解除

Loading...

製品仕様

STR-402

ストロング台車 ハンドル固定タイプ:関連画像

STR-402の外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:400kg
  • 床面高:220mm
  • 自重:22.5kg
  • サイズ:L995×W600×H870mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)

STR-602

ストロング台車 ハンドル固定タイプ:関連画像

STR-602の外観 単位:mm

仕様

  • 均等許容荷重:600kg
  • 床面高:310mm
  • 自重:43kg
  • サイズ:L1,275×W775×H860mm
  • キャスター径:φ200(キャスター径200mm)
  • 特大
商品情報を表示

STR-402 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STR-402

400
895
975
600
4546678003319
23000
1台

1個

26,603( 29,263円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頑丈な鋼鉄製台車。
【特長】
・強度の高いハンドル固定タイプ。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・重量物の運搬に。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストロング台車 ハンドル固定式の型番STR-402のページです。
型番STR-402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロング台車 ハンドル固定式

ストロング台車 ハンドル固定式

    ストロング台車 両ハンドル固定式

    ストロング台車 両ハンドル固定式

      樹脂大型台車 ハンドル固定式

      樹脂大型台車 ハンドル固定式

        大型スチール台車 ハンドル固定式

        大型スチール台車 ハンドル固定式

          樹脂小型台車 ハンドル固定式

          樹脂小型台車 ハンドル固定式

            小型スチール台車 ハンドル固定式

            小型スチール台車 ハンドル固定式

              特大型スチール台車 ハンドル固定式

              特大型スチール台車 ハンドル固定式

                スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

                スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

                  樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                  樹脂大型台車 両ハンドル固定式

                    静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

                    静音樹脂小型台車 ハンドル固定式

                      小型スチール台車 両ハンドル固定式

                      小型スチール台車 両ハンドル固定式

                        静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

                        静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式

                          樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                          樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 26,603円 27,154円 17,415円 15,697円 9,733円 8,930円 34,923円 38,462円 17,789円 10,408円 10,621円 11,729円 17,687円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   8日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ ハンドル固定式 両ハンドル固定式 ハンドル固定式 ハンドル固定式 ハンドル固定式 2段こぼれ止め付 ハンドル固定式 - 両ハンドル固定式 ハンドル固定式 ハンドル固定式 両ハンドル固定式 ハンドル折畳式
                            キャスター径(mm) 130 130 130 130 100 100 200 200φ固定2輪、自在2輪 130 100 100 100 130

                            ストロング台車 ハンドル固定式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハンドルは前後どちらでも取付できますか?
                            A
                            どちらでも取付可能です。通常H固定車輪側にハンドルを取付けます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STR-602
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            高さ
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            40,987円

                            ( 45,086円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            6008601265775454667800334043000-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました