(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特大型スチール台車 フットブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特大型スチール台車 フットブレーキ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,154円
税込単価
48,569円

最大500kgまで耐える頑丈なスチール台車。【特長】・デッキサイズ1275×7...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    フットブレーキ付
  • 高さ(mm):
    885
  • 長さ(mm):
    1275
  • 幅(mm):
    790
  • キャスター径(mm):
    200
  • JANコード:
    4546678002947
  • 質量(g):
    43000
  • 仕様:
    ハンドル固定
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・固定式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番

NHT-506 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番キャスター径
(mm)
サイズ
(mm)
床面高
(mm)
自重
(kg)
均等許容荷重
(kg)
詳細タイプ仕様
NHT-506200(L)1,275×(W)790×(H)88528843500フットブレーキ付ハンドル固定
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHT-506

1台

1個

44,154( 48,569円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大500kgまで耐える頑丈なスチール台車。
【特長】
・デッキサイズ1275×790mm、床面高288mm、自重43kg。
・坂道などの傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付、左右両方の利き足に対応可能。
・フットブレーキはオンオフ共に踏込式で靴の表面を傷付けません。
・ゴムがすり減りブレーキの利きが悪くなった時はブレーキ位置を調整することが可能です。
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て安心・安全・高品質な日本国内製造の純国産品。
・全周には衝撃を吸収するゴムバンパー付。
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー
【用途】
・ブレーキが必要な状況での運搬用台車として。

(i)ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
  • こちらの商品は組み立て式となっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特大型スチール台車 フットブレーキ付の型番NHT-506のページです。
型番NHT-506に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特大型スチール台車 フットブレーキ付

特大型スチール台車 フットブレーキ付

    プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

    プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

      スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

      スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

        プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

        プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

          ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

          ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

            GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

            GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

              特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

              特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

                鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

                  プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                  プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                    小型スチール台車 フットブレーキ付

                    小型スチール台車 フットブレーキ付

                      スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

                      スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

                        ハンドトラック/キャリー

                        ハンドトラック/キャリー

                          スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                          スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                            メーカー 金沢車輛 トラスコ中山 花岡車輌 石川製作所 金沢車輛 東正車輛 金沢車輛 トラスコ中山 三商 金沢車輛 花岡車輌 ケニス 花岡車輌
                            通常価格 44,154円 105,453円 80,803円 9,182円 31,307円 21,228円 53,230円 92,247円 14,400円 11,531円 51,972円 11,681円 50,727円
                            通常出荷日 4日目   5日目   19日目   1日目~   4日目   10日目   4日目~   8日目   19日目   3日目   4日目~   7日目~   4日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 - - スチール製 スチール製 - スチール製
                            均等荷重(kg) 500 500 500 - 400 - 600 1000 - 150 200 - 200
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 -
                            詳細タイプ フットブレーキ付 - - - - - - - - - - - -

                            特大型スチール台車 フットブレーキ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パーツごとの販売は可能ですか?
                            A
                            はい、現在ご使用頂いている製品の交換用として供給可能です。

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました