(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,204円 ~ 21,542円
税込価格
16,724円 ~ 23,696円

定番のハンドル折りたたみ可能、大型の頑丈なスチール製運搬車。【特長】・台車デッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    610
  • キャスター径(mm):
    130
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・折畳式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

定番のタイプのハンドル折りたたみ可能タイプ

NHT-301,NHT-301s 外寸(L)910×(W)610×(H)860mm、床面高210mm、自重19kg、均等許容荷重300kg。

NHT-301,NHT-301s
外寸(L)910×(W)610×(H)860mm、床面高210mm、自重19kg、均等許容荷重300kg。

大型のハンドル折りたたみ可能な台車。
安全性アップのためにハンドル折りたたみ部分には指づめ防止用のイエローキャップ付き。
奥行き790mmの、大型で頑丈なスチール製運搬車。

開発秘話

 

原材料等の細かな部分以外全てを日本国内での製造にこだわった台車です。
オートメーション生産による高品質製品の安定的供給に努めております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
騒音対策
詳細タイプ
長さ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
大型ハンドル折りたたみ式
920
4546678001957
19000
1台

1個

15,204( 16,724円 )

3日目

あり
静音ハンドル折りたたみ式
920
4546678002404
19000
1台

1個

16,959( 18,655円 )

3日目

あり
静音フットブレーキ付ハンドル折りたたみ式
940
4546678002572
22000
1台

1個

21,542( 23,696円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

定番のハンドル折りたたみ可能、大型の頑丈なスチール製運搬車。
【特長】
・台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付。
・折りたたみハンドルには指づめ防止用のイエローキャップ付で安全性アップ。
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て安心・安全・高品質な日本国内製造の純国産品。
・フットブレーキ表面仕上方法:粉体塗装仕上げ
・フットブレーキ色:アイボリー
【用途】
・大型物品の運搬用。

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

    静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

    静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

      静音小型スチール台車 フットブレーキ付

      静音小型スチール台車 フットブレーキ付

        樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

        樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ

          小型スチール台車 ハンドル折り畳み式

          小型スチール台車 ハンドル折り畳み式

            樹脂小型台車 ハンドル固定式

            樹脂小型台車 ハンドル固定式

              特大型スチール台車 フットブレーキ付

              特大型スチール台車 フットブレーキ付

                樹脂大型台車 ハンドル固定式

                樹脂大型台車 ハンドル固定式

                  大型スチール台車 ハンドル固定式

                  大型スチール台車 ハンドル固定式

                    樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

                    樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

                      大型スチール台車 フットブレーキ付

                      大型スチール台車 フットブレーキ付

                        ストロング台車 両ハンドル固定式

                        ストロング台車 両ハンドル固定式

                          ストロング台車 ハンドル固定式

                          ストロング台車 ハンドル固定式

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 15,204円 11,081円 12,905円 17,687円 9,161円 9,733円 44,154円 17,415円 15,697円 9,980円 17,422円 27,154円 26,603円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   6日目   3日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   3日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 300 150 150 300 150 150 500 300 300 150 300 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            高さ(mm) 900 895 895 905 895 905 885 905 900 905 900 - -

                            大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パーツごとの販売は可能ですか?
                            A
                            はい、現在ご使用頂いている製品の交換用として供給可能です。
                            Q ブレーキは台車が動かないようにするためのものですか?
                            A
                            はい、静止している台車が動かないように車輪をロックするものです。移動している台車を減速させる機能はありません。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト