(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

皮ペンチ差し KS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

皮ペンチ差し KS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,897円 ~ 3,319円
税込価格
2,087円 ~ 3,651円

本革仕様です。強靭なのに軽くてしなやかなケブラー繊維製の糸を使用しさらに2重縫...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 材質:
    本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
皮ペンチ差し1丁差し
4969402499477
1個

5個

1,897( 2,087円 )

1日目

皮ペンチ差し2丁差し
4969402499484
1個

5個

2,622( 2,884円 )

1日目

皮ペンチ差し2段差し
4969402499507
1個

5個

3,319( 3,651円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本革仕様です。強靭なのに軽くてしなやかなケブラー繊維製の糸を使用しさらに2重縫いをすることによって強度がアップしました。落下防止コード取り付け穴リング付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

皮ペンチ差し KS

皮ペンチ差し KS

    革ミゼットカッター差し

    革ミゼットカッター差し

      カッター差し KS

      カッター差し KS

        ラチェット差し 丁番付き

        ラチェット差し 丁番付き

          折込鋸ケース

          折込鋸ケース

            白床皮 ドライバー差し(2重縫)

            白床皮 ドライバー差し(2重縫)

              白床皮 ペンチ・工具2段差 ドライバー差付(2重縫)

              白床皮 ペンチ・工具2段差 ドライバー差付(2重縫)

                ヌメ皮ラチェット差し(丁番付・2重縫)

                ヌメ皮ラチェット差し(丁番付・2重縫)

                  極匠 工具差しハンマー用

                  極匠 工具差しハンマー用

                    極匠 黒革ハンマー差し

                    極匠 黒革ハンマー差し

                      極匠 工具差しコンベホルダータイプ

                      極匠 工具差しコンベホルダータイプ

                        極匠 黒革ペンチ差し2丁

                        極匠 黒革ペンチ差し2丁

                          極匠 黒革ペンチ差し2段

                          極匠 黒革ペンチ差し2段

                            メーカー KAKURI(角利産業) KAKURI(角利産業) KAKURI(角利産業) KAKURI(角利産業) KAKURI(角利産業) コヅチ コヅチ コヅチ ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール
                            通常価格 1,897円 1,957円 3,223円 2,104円 2,108円 1,078円 2,515円 1,196円 909円 1,830円 1,193円 2,577円 3,175円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 箱・ケース 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            材質 本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅 本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅 本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅 本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅 牛皮、ケブラー繊維製糸、真鍮、銅 - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - - - - - - - -

                            皮ペンチ差し KSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました