(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帆布釘袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帆布釘袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,178円
税込単価
1,296円

軽量で柔らかい帆布の釘袋です。プロから日曜大工までサポートします。

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ商品用途材質JANコード
KS-91キャリーバッグ帆布4969402499866
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-91

-
4969402499866
1個

5個

1,178( 1,296円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で柔らかい帆布の釘袋です。プロから日曜大工までサポートします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帆布釘袋の型番KS-91のページです。
型番KS-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帆布釘袋

帆布釘袋

    床皮釘袋 特大

    床皮釘袋 特大

      カーボンレザー釘袋 SK-CLKBL

      カーボンレザー釘袋 SK-CLKBL

        ビニロン表具用腰袋(ポケット付)

        ビニロン表具用腰袋(ポケット付)

          ヒューソリッド ツールギア 釘袋

          ヒューソリッド ツールギア 釘袋

            2段腰袋(大)

            2段腰袋(大)

              カーボンレザー釘袋 SK-CLK-HBL

              カーボンレザー釘袋 SK-CLK-HBL

                TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付

                TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付

                  430x560mm 巾着バッグ

                  430x560mm 巾着バッグ

                    3枚組 小物バッグ

                    3枚組 小物バッグ

                      帆布電工袋

                      帆布電工袋

                        革製ビスポケット四角型

                        革製ビスポケット四角型

                          ツールバッグ HUMHEMスタイルシリーズ ネイルバッグ

                          ツールバッグ HUMHEMスタイルシリーズ ネイルバッグ

                            メーカー KAKURI(角利産業) KAKURI(角利産業) SK-11 コヅチ ペンギンエース DBLTACT SK-11 トラスコ中山 エスコ エスコ KAKURI(角利産業) SK-11 基陽
                            通常価格 1,178円 2,365円 4,480円 1,583円 2,403円 927円 5,332円 5,628円 5,360円 2,500円 1,385円 936円 5,554円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   1日目   9日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ - - -
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ - キャリーバッグ パーツケース キャリーバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ - - ツールホルダー
                            材質 帆布 床皮 - - - - - - - - 帆布 - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - 1個 - -

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました