(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能カップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能カップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
998円
税込単価
1,098円

軽くて丈夫。つぶれにくい構造です。内側は硬質仕様ですのでビス、釘入れにも最適で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 材質:
    本体/ポリエステル660デシテックス、発泡ポリエチレンシート、リベット/スチール
  • JANコード:
    4969402137027
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13702

1個

5個

998( 1,098円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて丈夫。つぶれにくい構造です。内側は硬質仕様ですのでビス、釘入れにも最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

万能カップの型番13702のページです。
型番13702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能カップ

万能カップ

    ポップアップバッグ 丸 ミニ

    ポップアップバッグ 丸 ミニ

      ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

      ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

        E-Value ビスカップ

        E-Value ビスカップ

          ストロングツール ガラ袋用 スプリングダストバック 350mm×650mm

          ストロングツール ガラ袋用 スプリングダストバック 350mm×650mm

            コンパクトケース 青・黒

            コンパクトケース 青・黒

              ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)

              ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)

                ポップアップバッグPRO SPU-R31・SPU-W48 商品幅(mm)320・480

                ポップアップバッグPRO SPU-R31・SPU-W48 商品幅(mm)320・480

                  ツールバッグミニ ETBシリーズ

                  ツールバッグミニ ETBシリーズ

                    Mr.チョイスバッグ CB-230

                    Mr.チョイスバッグ CB-230

                      電工バケツ φ27×35

                      電工バケツ φ27×35

                        クライン 丸バケツ キャンパス地 KL5152S

                        クライン 丸バケツ キャンパス地 KL5152S

                          REDROCK MOLLE メディアポーチ

                          REDROCK MOLLE メディアポーチ

                            メーカー KAKURI(角利産業) E-Value E-Value E-Value イチネンアクセス EDWIN(エドウィン) トラスコ中山 SK-11 E-Value リングスター KAKURI(角利産業) KLEIN TOOLS REDROCK
                            通常価格 998円 962円 1,641円 617円 3,486円 1,442円 4,806円 2,553円 1,064円 1,603円 3,625円 27,136円 2,918円
                            通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   3日目   3日目   1日目   4日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ - - -
                            商品用途 キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ - - - - ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ -
                            材質 本体/ポリエステル660デシテックス、発泡ポリエチレンシート、リベット/スチール - - - - - - - - - 本体/帆布、持ち手/クレモナロープ - -
                            JANコード 4969402137027 - - - - - - - - - 4969402496674 - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - 1個 - -

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました