(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2130009603
超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフード プロテクティブスニーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,693円
税込単価
7,362円

厨房や水場でも滑りにくいハイグリップ長靴。 【特長】 ・全方向の滑りに強いハイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 甲被材質:
    PVC
  • 詳細説明:
    内側にエアチャネルがついており、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
  • 重量(g):
    1400
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 中敷仕様:
    EVA全敷(通気穴つき)
  • 靴底材質:
    PVC
  • 内容量:
    1足

型番

2130009603 解除

Loading...

厨房や水場でも滑りにくい

超耐滑長靴の外観

超耐滑長靴の外観

素材・材質
先芯 : なし、甲被 : PVC、中敷 : EVA全敷(通気孔付)、靴底 : PVC
サイズ・寸法
標準高さ : 445mm(フード含む)、標準筒周 : 435mm

  • ※ 標準高さ、標準筒周は、26.0cmを基準としています。

色 : ホワイト
重量・容量 : 標準重量1,400g / 足※両足での重さ

  • ※ 標準重量は26.0cmを基準としています。

製法 : I式
特徴 : スリップサイン搭載
注意点 : つま先保護性能(先芯装備)はありません。

横滑りにも、グレーチングの滑りにも強いハイグリップ長靴

横滑りにも、グレーチングの滑りにも強いハイグリップ長靴

全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底 : 靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけでなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮する。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造が地面をしっかり捉える。安全靴技術指針の定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現したハイグリップ底。

全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底 : 靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけでなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮する。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造が地面をしっかり捉える。安全靴技術指針の定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現したハイグリップ底。

エアチャネル : 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させる。

エアチャネル : 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させる。

内側全面にくっつき防止加工 : 長靴同士のくっつきが原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されている。従来の製品は内側3カ所に加工していたが、NHG2000シリーズは全面に加工を施し、さらに安全性が高くなっている。

内側全面にくっつき防止加工 : 長靴同士のくっつきが原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されている。従来の製品は内側3カ所に加工していたが、NHG2000シリーズは全面に加工を施し、さらに安全性が高くなっている。

筒幅調整可能 : 筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。

筒幅調整可能 : 筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。

超耐油配合(スーパー耐油) : 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用している。

超耐油配合(スーパー耐油) : 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用している。

通気インソール(取り外し可能): エアチャネルの効果を損なわず、ムレを緩和させる通気孔付きのインソールを採用。適度な厚みもあり、足へかかる負担も軽減。

通気インソール(取り外し可能): エアチャネルの効果を損なわず、ムレを緩和させる通気孔付きのインソールを採用。適度な厚みもあり、足へかかる負担も軽減。

PVC底(HG)
水・油に強く滑りやすい床でも耐滑に優れるハイグリップソール。

耐滑底(最高レベル)+スリップサイン
最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面での作業に靴底に目視でわかる3ヵ所のサイン付き。

抗菌加工
食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わった。

耐油・耐薬
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴。

エアチャンネル
内側底面から履き口かけ伸びた溝によりムレを効果的に排出させる。

男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。

開発秘話

 

国内工場のPVCインジェクションマシーンによる高い品質がハイグリップのテクノロジーを支えています。

商品情報を表示

2130009603 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2130009603

22
4548890150451
1足

1個

6,693( 7,362円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厨房や水場でも滑りにくいハイグリップ長靴。
【特長】
・全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底。
・水や油の床面でも滑りにくい靴底。靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけでなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。
・硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮。
・タフな素材をインジェクション一体成型。
・厨房や水場でも滑りにくい「ハイグリップ長靴」。
・長靴の内側全面に「くっつき防止加工」を施した。
【用途】
・食品生産、加工、厨房など衛生管理が必要な職場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフードの型番2130009603のページです。
型番2130009603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフード

超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフード

    超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

    超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

      靴下 フットラック5本指(単色セット)

      靴下 フットラック5本指(単色セット)

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 富士グローブ
        通常価格 6,693円 7,951円 1,079円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 靴下
        規格 規格無し 規格無し 規格無し
        形状 長靴 長靴 -
        耐油性 あり あり -
        静電気帯電防止機能 なし なし -

        超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフードのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 靴の交換目安はありますか?
        A
        本商品は靴の交換時期をわかりやすくするために、靴底の3カ所にスリップサインを設け、「見える化」しております。3カ所のスリップサインのうち、2カ所以上が磨り減って来たら交換の目安です。

        この商品のバリエーション

        型番
        2130009604
        2130009605
        2130009606
        2130009607
        2130009608
        2130009609
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード 内容量

        6,693円

        ( 7,362円 )
        1個 あり

        6日目

        22.54548890150468-

        6,693円

        ( 7,362円 )
        1個 あり

        6日目

        234548890150475-

        6,693円

        ( 7,362円 )
        1個 あり

        6日目

        23.54548890150482-

        6,693円

        ( 7,362円 )
        1個 あり

        6日目

        244548890150499-

        6,693円

        ( 7,362円 )
        1個 あり

        6日目

        24.54548890150505-

        6,693円

        ( 7,362円 )
        1個 あり

        1日目

        254548890150512-

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました