(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHG2000スーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2130009004
超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHG2000スーパー ナガグツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,951円 7,155円
税込単価
8,746円 7,871円

横滑りにも、グレーチングの滑りにも強いハイグリップ長靴。【特長】・厨房や水場で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    I式
  • 甲被材質:
    PVC
  • 詳細説明:
    内側にエアチャネルがついており、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
  • 重量(g):
    1350
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 中敷仕様:
    EVA全敷(通気穴つき)
  • 靴底材質:
    PVC
  • 内容量:
    1足

型番

2130009004 解除

Loading...

厨房や水場でも滑りにくい

超耐滑長靴の外観

超耐滑長靴の外観

素材・材質
先芯 : なし、甲被 : PVC、中敷 : EVA全敷(通気孔付)、靴底 : PVC
サイズ・寸法
22.0~28.0(EEE)、標準高さ : 300mm、標準筒周 : 430mm
  • ※ 標準高さ、標準筒周は、26.0cmを基準としている。
重量・容量: 標準重量1,350g / 足※両足での重さ
  • ※ 標準重量は26.0cmを基準としている。
製法: I式
特徴: スリップサイン搭載
注意点: つま先保護性能(先芯装備)はなし。
横滑りにも、グレーチングの滑りにも強いハイグリップ長靴

横滑りにも、グレーチングの滑りにも強いハイグリップ長靴

全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底

全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底 : 靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけでなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造が地面をしっかり捉える。安全靴技術指針の定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現したハイグリップ底。

特長

エアチャネル

エアチャネル : 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させる。

内側全面にくっつき防止加工

内側全面にくっつき防止加工 : 長靴同士のくっつきが原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されている。従来の製品は内側3カ所に加工していたが、NHG2000シリーズは全面に加工を施し、さらに安全性が高くなっている。

筒幅調整可能

筒幅調整可能 : 筒が細い、または太い場合には、手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。

長さ調整可能

長さ調整可能 : 用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。

超耐油配合(スーパー耐油)

超耐油配合(スーパー耐油) : 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用している。

通気インソール(取り外し可能)

通気インソール(取り外し可能) : エアチャネルの効果を損なわず、ムレを緩和させる通気孔付きのインソールを採用。適度な厚みもあり、足へかかる負担も軽減。

PVC底(HG)
水・油に強く滑りやすい床でも耐滑に優れるハイグリップソール。
耐滑底(最高レベル)+スリップサイン
最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面での作業に靴底に目視でわかる3ヵ所のサイン付き。
抗菌加工
食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わった。
耐油・耐薬
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴。
エアチャンネル
内側底面から履き口かけ伸びた溝によりムレを効果的に排出させる。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。
 
商品情報を表示

2130009004 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2130009004

白系
22.5
ホワイト
4548890108612
1足

1個

7,951円

7,155

( 7,871円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横滑りにも、グレーチングの滑りにも強いハイグリップ長靴。
【特長】
・厨房や水場でも滑りにくいハイグリップ長靴
・長靴の内側全面にくっつき防止加工を施した
・これにより、長靴同士のくっつきが原因によるつまずきや転倒を軽減でき、安全性が高まった
【用途】
・厨房・水場など滑りやすい職場に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHG2000スーパーの型番2130009004のページです。
型番2130009004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHG2000スーパー

超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHG2000スーパー

    超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

    超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

      超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフード

      超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフード

        安全作業靴 スパイダーマックス #6100

        安全作業靴 スパイダーマックス #6100

          超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

          超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

            ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 26.5cm

            ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 26.5cm

              ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 25.5cm

              ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 25.5cm

                作業靴用中敷シートカップインソール

                作業靴用中敷シートカップインソール

                  ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cm

                  ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cm

                    安全靴用インソール ソルボヘルシー

                    安全靴用インソール ソルボヘルシー

                      耐油長靴ホワイト

                      耐油長靴ホワイト

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 日進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ソルボ おたふく手袋
                        通常価格 7,951円 7,951円 6,693円 4,905円 5,774円 8,286円 8,286円 595円 8,286円 1,800円 3,409円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目   1日目~   6日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 - - 中敷 - 中敷 作業靴
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 - - - 規格無し - 規格無し 規格無し
                        形状 長靴 長靴 長靴 短靴 短靴 - - - - - 長靴
                        耐油性 あり あり あり あり あり - - - - なし あり
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - - - なし - なし なし

                        超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHG2000スーパーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2130009003
                        2130009005
                        2130009006
                        2130009007
                        2130009008
                        2130009009
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        カラー サイズ
                        (cm)
                        色詳細 JANコード 内容量

                        7,951円

                        ( 8,746円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        白系22ホワイト4548890108605-

                        7,951円

                        ( 8,746円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        白系23ホワイト4548890108629-

                        7,951円

                        ( 8,746円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        白系23.5ホワイト4548890108636-

                        7,951円

                        ( 8,746円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        白系24ホワイト4548890108643-

                        7,951円

                        ( 8,746円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        白系24.5ホワイト4548890108650-

                        7,951円

                        ( 8,746円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        白系25ホワイト4548890108667-

                        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました