(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,150円
税込価格
7,865円

【特長】・合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    C式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    22.0~28.0・29.0・30.0
  • 規格:
    JSAA認定 B種プロテクティブスニーカー
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 詳細説明:
    ゴムトウガード付き
  • 重量(g):
    620g
  • 特長:
    合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。台車の操作やその他の機器をつま先で操作する際に、作業靴のつま先を破損しづらくします。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム
  • 内容量:
    1足

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

超軽量先芯入りスニーカーの外観

超軽量先芯入りスニーカーの外観

素材・材質 : 先芯 :樹脂、甲被 : 合成皮革 / メッシュ、中敷 : EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底 : EVA / 合成ゴム
重量・容量 : 標準重量:620g / 足

  • ※ 両足での重さです
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

製法 : c式

つま先革を破れから守る

つま先革を破れから守る

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護。台車の操作やその他の機器をつま先で操作する際に、作業靴のつま先を破損しづらくする。

足に負担がかかりにくい

足に負担がかかりにくい

SLシリーズは甲被、ソールなどの素材、製法にこだわった超軽量設計で、長時間の業務でも足が疲れにくい作業靴。

落下物からつま先を守る

落下物からつま先を守る

つま先にJSAA規格B種の安全性能を持っている軽量な樹脂先芯を搭載している。樹脂製なので鉄に比べ、冷えにくくサビない。

樹脂先芯

樹脂製の軽い先芯を使用。

EVA / ラバー2層底

発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。

軽量設計

甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴。

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

リフレクター

夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせる事が可能。

男女兼用

小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。

開発秘話

 

軽快なフットワークが求められる職場に最適な1足が「ワークプラス」。
用途にマッチしたテクノロジーを搭載したラインナップを用意しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22.5
4979058747013
1足

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

24.5
4979058747051
1足

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

25.5
4979058747075
1足

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

26.5
4979058747099
1足

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
・台車の操作やその他の機器をつま先で操作する際に、作業靴のつま先を破損しづらくします。
・SLシリーズは甲被、ソールなどの素材、製法にこだわった超軽量設計で、長時間の業務でも足が疲れにくい作業靴です。
・つま先にJSAA認定B種の安全性能を持っている軽量な樹脂先芯を搭載しています。
・樹脂製なので鉄に比べ、冷えにくくサビません。
【用途】
・幅広い現場で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック

超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック

    超軽量 先芯入り静電スニーカー SL-615S マジック式 短靴

    超軽量 先芯入り静電スニーカー SL-615S マジック式 短靴

      先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

      先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

        超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605

        超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605

          トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

          トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

            先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ MPH-610(紐)

            先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ MPH-610(紐)

              アキレス腱を守る アンクルガード付き作業靴 YMP-05

              アキレス腱を守る アンクルガード付き作業靴 YMP-05

                トウガード付ワイド樹脂先芯入スニーカー

                トウガード付ワイド樹脂先芯入スニーカー

                  超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP

                  超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP

                    先芯入り作業靴DSF-01 ブラック

                    先芯入り作業靴DSF-01 ブラック

                      小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ)  PF-115

                      小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ) PF-115

                        先芯入りスニーカー SLS-705 静電 (マジックタイプ) ホワイト

                        先芯入りスニーカー SLS-705 静電 (マジックタイプ) ホワイト

                          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 7,150円 6,799円 8,960円 6,403円 8,461円 8,484円 10,802円 7,736円 6,537円 6,394円 7,719円 8,416円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 - 作業靴
                          規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 - JSAA規格品 JSAA規格品 - - - - JSAA規格品
                          形状 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴 中編上げ - 短靴 短靴 - 短靴
                          耐油性 なし なし なし なし - なし なし - なし - - なし
                          静電気帯電防止機能 なし あり あり なし - なし なし - - なし - あり

                          超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました