(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125043008
先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 サキシンイリスニーカー エアHG ISA-801 セイデン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,225円
税込単価
10,148円

さらに高性能になった作業靴。【特長】・リフレクターラインかかと部とサイドに夜間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    C式
  • 詳細サイズ(cm):
    22.0~28.0・29.0・30.0
  • 規格:
    JSAA認定 A種プロテクティブスニーカー、JIS T8103 一般静電保護靴に準拠
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 重量(g):
    860g
  • 特長:
    かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。ワイドで幅広の樹脂製軽量先芯を使用しているので、足の負担を軽減します。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    PEカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム(エアクッション)
  • 内容量:
    1足

型番

2125043008 解除

Loading...

かかと部分に衝撃を吸収するエアクッション付

ISA-801の外観

ISA-801の外観

素材・材質
先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 人工皮革 / メッシュ、中敷 : PEカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : EVA / 合成ゴム(エアクッション)
サイズ・寸法 : 22.0~28.0・29.0・30.0(EEE)
重量・容量
標準重量 : 860g / 足 ※両足での重さ
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としている。

規格 : JSAA認定A種プロテクティブスニーカー、JIS T8103 一般静電保護靴に準拠
製法 : C式
特徴 : スリップサイン搭載

今度のワークプラスエアはさらに高性能

今度のワークプラスエアはさらに高性能

リフレクターライン : かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。 エアクッション : かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減。

リフレクターライン : かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。
エアクッション : かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減。

ワイド樹脂先芯 : 幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。

ワイド樹脂先芯 : 幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。

PEカップインソール(抗菌・防臭) : 高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えている

PEカップインソール(抗菌・防臭) : 高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えている

ハイグリップソール : 水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。 静電気帯電防止性能 : 体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付き (交換目安になるスリップサイン付 : 新品、交換時期)

ハイグリップソール : 水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。
静電気帯電防止性能 : 体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付き
(交換目安になるスリップサイン付 : 新品、交換時期)

ワイド樹脂先芯
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。
EVA / ラバー2層底(HG+AIR)
かかと部にエアクッションを搭載。軽量で耐滑に優れるソール。
耐滑底(最高レベル)+スリップサイン
最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面の作業に靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
静電靴
靴底から静電気を逃がしスパークを防止。
かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。
リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。
商品情報を表示

2125043008 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125043008

白系
24.5
ホワイト
4979058978035
1足

1個

9,225( 10,148円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さらに高性能になった作業靴。
【特長】
・リフレクターラインかかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。
・エアクッションかかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。
・ワイド樹脂先芯幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。
・PEカップインソール(抗菌・防臭)高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。
・ハイグリップソール水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。
・静電気帯電防止性能体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。
【用途】
・運輸業・弱電工場作業・塗装作業などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電の型番2125043008のページです。
型番2125043008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

    先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電

    先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 8,960円 8,149円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 JSAA規格品 JSAA規格品
      形状 短靴 短靴
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 あり あり

      先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      2125043005
      2125043006
      2125043007
      2125043009
      2125043010
      2125043011
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      カラー サイズ
      (cm)
      色詳細 JANコード 内容量

      9,225円

      ( 10,148円 )
      1個 あり

      6日目

      白系23ホワイト4979058978004-

      9,225円

      ( 10,148円 )
      1個 あり

      6日目

      白系23.5ホワイト4979058978011-

      9,225円

      ( 10,148円 )
      1個 あり

      1日目

      白系24ホワイト4979058978028-

      9,225円

      ( 10,148円 )
      1個 あり

      1日目

      白系25ホワイト4979058978042-

      9,225円

      ( 10,148円 )
      1個 あり

      6日目

      白系25.5ホワイト4979058978059-

      9,225円

      ( 10,148円 )
      1個 あり

      1日目

      白系26ホワイト4979058978066-

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました