(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先芯入り スニーカー MPN-301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125055007
先芯入り スニーカー MPN-301 サキシンイリ スニーカー MPN-301

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,973円
税込単価
7,670円

長時間の歩行や立ち仕事でも疲れにくい男女兼用先芯入り作業靴。【特長】・硬度(柔...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    C式
  • 詳細サイズ(cm):
    22.0~28.0・29.0・30.0
  • 規格:
    JSAA認定 A種プロテクティブスニーカー
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 重量(g):
    800g
  • 特長:
    床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソールを使用しています。硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム
  • 内容量:
    1足

型番

2125055007 解除

Loading...

工場組立ラインや各種サービス業など、軽快なフットワークが求められる職場に最適!

リフレクターライン 夜間作業などでもサイドのリフレクターラインによって自分の位置を知らせる事ができ安心。

リフレクターライン
夜間作業などでもサイドのリフレクターラインによって自分の位置を知らせる事ができ安心。

ダブルクッションソール 硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることで、かかとにかかる衝撃を吸収。

ダブルクッションソール
硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることで、かかとにかかる衝撃を吸収。

ワイド樹脂先芯 約4mmワイドで1足あたり40gの軽量化を図った履きやすい樹脂製先芯を採用。鋼製先芯と同様のJSAA規格A種性能。

ワイド樹脂先芯
約4mmワイドで1足あたり40gの軽量化を図った履きやすい樹脂製先芯を採用。鋼製先芯と同様のJSAA規格A種性能。

ノンマーキング&耐油ゴムアウトソール 床を汚しにくいノンマーキング仕様に加え、油に強い耐油ゴムソール。

ノンマーキング&耐油ゴムアウトソール
床を汚しにくいノンマーキング仕様に加え、油に強い耐油ゴムソール。

商品情報を表示

2125055007 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125055007

黒系
24
ブラック
4979058744340
1足

1個

6,973( 7,670円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長時間の歩行や立ち仕事でも疲れにくい男女兼用先芯入り作業靴。
【特長】
・硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。
・約4mmワイドで40g/足軽量化を図った履きやすい樹脂製先芯を採用。鋼製先芯と同じJSAA規格A種性能。
・床を汚しにくいノンマーキング仕様。更に油に強い耐油ゴムソールを採用
・サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。
・中敷には抗菌・防臭のEVAカップインソールを採用。
【用途】
・工場組立ラインや各種サービス業など、軽快なフットワークが求められる職場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

先芯入り スニーカー MPN-301の型番2125055007のページです。
型番2125055007に関する仕様情報を記載しております。

先芯入り スニーカー MPN-301のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2125055004
2125055005
2125055006
2125055008
2125055009
2125055011
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー サイズ
(cm)
色詳細 JANコード 内容量

6,973円

( 7,670円 )
1個 あり

6日目

黒系22.5ブラック4979058744319-

6,973円

( 7,670円 )
1個 あり

6日目

黒系23ブラック4979058744326-

6,973円

( 7,670円 )
1個 あり

6日目

黒系23.5ブラック4979058744333-

6,973円

( 7,670円 )
1個 あり

6日目

黒系24.5ブラック4979058744357-

6,973円

( 7,670円 )
1個 あり

6日目

黒系25ブラック4979058744364-

6,973円

( 7,670円 )
1個 あり

4日目

黒系26ブラック4979058744388-

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました