(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業長靴 ワークエース W2100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2135000603
作業長靴 ワークエース W2100 サギョウナガグツ ワークエース W2100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,686円
税込単価
5,155円

靴内のムレを外部に排出する通気孔付の作業靴。【特長】・一般的な低濃度の酸、アル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 甲被材質:
    PVC
  • 重量(g):
    1420
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 中敷仕様:
    EVA全敷(通気穴つき)
  • 靴底材質:
    PVC
  • 内容量:
    1足

型番

2135000603 解除

Loading...

容易に洗え乾燥が早く衛生的

作業長靴の外観

作業長靴の外観

素材・材質
先芯 : なし、甲被 : PVC、中敷 : EVA全敷(通気孔付)、靴底 : PVC

サイズ・寸法
22.0〜28.0・29.0・30.0・31.0(EEE)、標準高さ : 297mm、標準筒周 : 420mm
※標準高さ、標準筒周は、26.0cmを基準としている。
色 : ホワイト

重量・容量
標準重量1,420g / 足※両足での重さ
※標準重量は26.0cmを基準としている。
製法 : I式
注意点 : つま先保護性能(先芯装備)はなし。

エアチャネル : 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出

エアチャネル : 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出

通気インソール(取り外し可能) : エアチャネルの効果を損なわず、ムレを緩和させる通気孔付きのインソールを採用。適度な厚みもあり、足へかかる負担も軽減

通気インソール(取り外し可能) : エアチャネルの効果を損なわず、ムレを緩和させる通気孔付きのインソールを採用。適度な厚みもあり、足へかかる負担も軽減

くっつき防止加工 : 長靴の内側同士がくっつくことで、転倒しそうになった事はないか、長靴同士がくっつかない特殊な加工で、そんなヒヤリハットを防止

くっつき防止加工 : 長靴の内側同士がくっつくことで、転倒しそうになった事はないか、長靴同士がくっつかない特殊な加工で、そんなヒヤリハットを防止

耐薬品性 : 一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有している。
耐油性 : 耐油性に優れたPVCで食品関連作業にも適している。
耐摩耗性・耐滑性 : 特殊配合により優れた耐摩耗性と耐滑性を有している。
洗浄容易・乾燥迅速 : 裏布にナイロンを使用しているので、容易に洗え乾燥が早く衛生的。※インソールは外してから洗う。
長さ調節可能 : 筒の長さは、ハサミで簡単にカット可能。※W2,000mmのみ。カットする事でW2,100mmの長さに調整可能。

機能

PVC底(HG)
インジェクション製法で底剥がれしにくいソール

男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。

エアチャンネル
内側底面から履き口かけ伸びた溝によりムレを効果的に排出させる。

 
商品情報を表示

2135000603 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
詳細サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2135000603

22
4548890070452
-
1足

1個

4,686( 5,155円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

靴内のムレを外部に排出する通気孔付の作業靴。
【特長】
・一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。
・耐油性に優れたPVCで食品関連作業にも適しています。
・裏布にナイロンを使用しているので、容易に洗え乾燥が早く衛生的です。
・内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
・エアチャネルの効果を損なわず、ムレを緩和させる通気孔付きのインソールを採用。適度な厚みもあり、足へかかる負担も軽減します。
・長靴同士がくっつかない特殊な加工で、そんなヒヤリハットを防止します。
・特殊配合により優れた耐摩耗性と耐滑性を有しています。
・筒の長さは、ハサミで簡単にカット可能。
【用途】
・食品関連作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業長靴 ワークエース W2100の型番2135000603のページです。
型番2135000603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業長靴 ワークエース W2100

作業長靴 ワークエース W2100

    超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHG2000スーパー

    超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHG2000スーパー

      ワークマスター OSM700 白クレープ

      ワークマスター OSM700 白クレープ

        超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

        超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 アキレス ミドリ安全
          通常価格 4,656円 7,951円 3,663円 7,951円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
          形状 長靴 長靴 長靴 長靴
          耐油性 あり あり なし あり
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          作業長靴 ワークエース W2100のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          2135000604
          2135000605
          2135000606
          2135000607
          2135000608
          2135000609
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード 詳細サイズ(cm) 内容量

          4,686円

          ( 5,155円 )
          1個 あり

          6日目

          22.54548890107080--

          4,686円

          ( 5,155円 )
          1個 あり

          6日目

          234548890070469--

          4,686円

          ( 5,155円 )
          1個 あり

          6日目

          23.54548890070476--

          4,656円

          ( 5,122円 )
          1個 あり

          6日目

          244548890070483--

          4,686円

          ( 5,155円 )
          1個 あり

          6日目

          24.54548890070490--

          4,686円

          ( 5,155円 )
          1個 あり

          6日目

          254548890070506--

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました