(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業長靴 ワークエース W2000 ブラック/ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2135000403
作業長靴 ワークエース W2000 ブラック/ホワイト サギョウナガグツ ワークエース W2000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,913円
税込単価
5,404円

靴内のムレを外部に排出する通気溝付の作業靴。【特長】・一般的な低濃度の酸、アル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    I式
  • 甲被材質:
    PVC
  • 重量(g):
    1570
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 中敷仕様:
    EVA全敷(通気穴つき)
  • 靴底材質:
    PVC
  • 内容量:
    1足

型番

2135000403 解除

Loading...

容易に洗え乾燥が早く衛生的

W2000の外観

W2000の外観

素材・材質
先芯 : なし、甲被 : PVC、中敷 : EVA全敷(通気孔付)、靴底 : PVC
サイズ・寸法
22.0~28.0・29.0・30.0・31.0(EEE)、標準高さ : 350mm、標準筒周 : 420mm
  • ※ 標準高さ、標準筒周は、26.0cmを基準としている。
重量・容量 : 標準重量1,570g / 足※両足での重さ
  • ※ 標準重量は26.0cmを基準としている。
製法: I式
注意点: つま先保護性能(先芯装備)はなし。
AIR CHANNEL : 靴内のムレを外部に排出する通気溝エアチャネルが付いて新登場

AIR CHANNEL : 靴内のムレを外部に排出する通気溝エアチャネルが付いて新登場

エアチャネル : 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出。

エアチャネル : 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出。

通気インソール(取り外し可能) : エアチャネルの効果を損なわず、ムレを緩和させる通気孔付きのインソールを採用。適度な厚みもあり、足へかかる負担も軽減。

通気インソール(取り外し可能) : エアチャネルの効果を損なわず、ムレを緩和させる通気孔付きのインソールを採用。適度な厚みもあり、足へかかる負担も軽減。

くっつき防止加工 : 長靴の内側同士がくっつくことで、転倒しそうになった事はないでしょうか。長靴同士がくっつかない特殊な加工で、そんなヒヤリハットを防止。

くっつき防止加工 : 長靴の内側同士がくっつくことで、転倒しそうになった事はないでしょうか。長靴同士がくっつかない特殊な加工で、そんなヒヤリハットを防止。

耐薬品性
一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有している。
耐油性
耐油性に優れたPVCで食品関連作業にも適している。
  • ※ 動物性油をご使用でお困りの場合「NHG2000シリーズ」「HG2000シリーズ」をおすすめ。
耐摩耗性・耐滑性
特殊配合により優れた耐摩耗性と耐滑性を有しています。
洗浄容易・乾燥迅速
裏布にナイロンを使用しているので、容易に洗え乾燥が早く衛生的。
  • ※ インソールは外してから洗う。
長さ調節可能
筒の長さは、ハサミで簡単にカット可能
  • ※ W2,000のみ。カットする事でW2,100の長さに調整可能。
PVC底
インジェクション製法で底剝がれしにくいソール。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。
エアチャンネル
内側底面から履き口にかけ伸びた溝によりムレを効果的に排出させる。
商品情報を表示

2135000403 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
詳細サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2135000403

黒系
22
ブラック
4548890070230
-
1足

1個

4,913( 5,404円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

靴内のムレを外部に排出する通気溝付の作業靴。
【特長】
・一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。
・耐油性に優れたPVCで食品関連作業にも適しています。
・裏布にナイロンを使用しているので、容易に洗え乾燥が早く衛生的です。
・内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
・エアチャネルの効果を損なわず、ムレを緩和させる通気孔付きのインソールを採用。適度な厚みもあり、足へかかる負担も軽減します。
・長靴同士がくっつかない特殊な加工で、そんなヒヤリハットを防止します。
・特殊配合により優れた耐摩耗性と耐滑性を有しています。
・筒の長さは、ハサミで簡単にカット可能。
【用途】
・食品関連作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業長靴 ワークエース W2000 ブラック/ホワイトの型番2135000403のページです。
型番2135000403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業長靴 ワークエース W2000 ブラック/ホワイト

作業長靴 ワークエース W2000 ブラック/ホワイト

    作業長靴 ワークエース W2100

    作業長靴 ワークエース W2100

      耐油衛生長アメ底白

      耐油衛生長アメ底白

        胴付長靴クレモナ水産

        胴付長靴クレモナ水産

          エアーポンプ付中敷(ブーツ用)

          エアーポンプ付中敷(ブーツ用)

            ハイグリップ 長靴 HG2100Nスーパー ホワイト

            ハイグリップ 長靴 HG2100Nスーパー ホワイト

              安全作業靴 スパイダーマックス #6100

              安全作業靴 スパイダーマックス #6100

                衛生長靴ホワイト

                衛生長靴ホワイト

                  超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

                  超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

                    軽半ゴム長靴

                    軽半ゴム長靴

                      作業靴用中敷シートカップインソール

                      作業靴用中敷シートカップインソール

                        耐油長靴ホワイト

                        耐油長靴ホワイト

                          シェルボガード ブラック

                          シェルボガード ブラック

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 福山ゴム工業 LOGOS(ロゴス) 福山ゴム工業 ミドリ安全 日進ゴム アイトス ミドリ安全 おたふく手袋 ミドリ安全 おたふく手袋 K-WORK
                            通常価格 4,913円 4,656円 3,465円 19,381円 709円 4,734円 4,905円 4,134円 5,774円 3,046円 595円 3,409円 5,520円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 中敷 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 中敷 作業靴 スリッパ
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 - 半長靴 短靴 長靴 短靴 長靴 - 長靴 -
                            耐油性 あり あり あり あり - あり あり あり あり なし - あり なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - なし なし なし - なし なし なし なし

                            作業長靴 ワークエース W2000 ブラック/ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2135000404
                            2135000405
                            2135000406
                            2135000407
                            2135000408
                            2135000409
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            色詳細 JANコード 詳細サイズ(cm) 内容量

                            4,913円

                            ( 5,404円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            黒系22.5ブラック4548890106984--

                            4,913円

                            ( 5,404円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            黒系23ブラック4548890070247--

                            4,913円

                            ( 5,404円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            黒系23.5ブラック4548890070254--

                            4,913円

                            ( 5,404円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            黒系24ブラック4548890070261--

                            4,913円

                            ( 5,404円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            黒系24.5ブラック4548890070278--

                            4,913円

                            ( 5,404円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            黒系25ブラック4548890070285--

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました